Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einbaulage 1, Gehäuse Zinkdruckguss.
Einbaulage 3, Gehäuse Aluminium.

Klemmhebel Kunststoff.
Ausführung:Gehäuse eloxiert.
Klemmhebel schwarzgrau.
Hinweis:Montageplatten bilden eine kompakte Einheit in Verbindung mit Positionsanzeigern. Sie garantieren eine zuverlässige Spindelklemmung ohne zusätzliche Konstruktionsarbeit.
Aufgrund der einfachen Montage ist die Montageplatte auch zur Nachrüstung an bestehenden Anlagen gut geeignet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0414 Montageplatten 262 kB

Zeichnungen

Montageplatten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

AA1A2A3A4A5BB1DD1D2D3HH1LPassend zu
Positionsanzeiger
CADZub.PreisBestellen
K0414.04081Einbaulage 121-221123,57,5154,68M44,584716,533- 25,37 €
K0414.04101Einbaulage 121-221123,57,5154,610M44,584716,533- 25,37 €
K0414.04121Einbaulage 121-221123,57,5154,612M44,584716,533- 25,37 €
K0414.04141Einbaulage 121-221123,57,5154,614M44,584716,533- 25,37 €
K0414.09121Einbaulage 134-30171710205,512M55,51067,525,548- 27,85 €
K0414.09141Einbaulage 134-30171710205,514M55,51067,525,548- 27,85 €
K0414.09161Einbaulage 134-30171710205,516M55,51067,525,548- 27,85 €
K0414.09201Einbaulage 134-30171710205,520M55,51067,525,548- 27,85 €
K0414.04083Einbaulage 3211122-23,57,5154,68M44,584716,533- 34,49 €
K0414.04103Einbaulage 3211122-23,57,5154,610M44,584716,533- 34,49 €
K0414.04123Einbaulage 3211122-23,57,5154,612M44,584716,533- 34,49 €
K0414.04143Einbaulage 3211122-23,57,5154,614M44,584716,533- 34,49 €
K0414.09123Einbaulage 3341730-1710205,512M55,51067,525,548- 35,66 €
K0414.09143Einbaulage 3341730-1710205,514M55,51067,525,548- 35,66 €
K0414.09163Einbaulage 3341730-1710205,516M55,51067,525,548- 35,66 €
K0414.09203Einbaulage 3341730-1710205,520M55,51067,525,548- 35,66 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33