Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff
K0161_OG

Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Scheibenhandrad Aluminium.Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0161_OG Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff 293 kB

Zeichnungen

Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff
Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1

D2D3L1L3B3
T
CADZub.PreisBestellen
K0161.0080X10Passbohrung8010H7261631--  6,91 €
K0161.0080X12Passbohrung8012H7261631--  6,91 €
K0161.0100X10Passbohrung10010H7311734--  8,12 €
K0161.0100X12Passbohrung10012H7311734--  8,12 €
K0161.0125X12Passbohrung12512H7301837--  10,41 €
K0161.0125X14Passbohrung12514H7301837--  10,41 €
K0161.0140X14Passbohrung14014H7341934--  12,16 €
K0161.0140X15Passbohrung14015H7341934--  12,16 €
K0161.0160X15Passbohrung16015H7402040--  16,72 €
K0161.0160X16Passbohrung16016H7402040--  16,72 €
K0161.0200X18Passbohrung20018H7502446--  21,37 €
K0161.0200X20Passbohrung20020H7502446--  21,37 €
K0161.0250X22Passbohrung25022H7502849--  38,30 €
K0161.0250X24Passbohrung25024H7502849--  38,30 €
K0161.1080X10Passbohrung mit Nut8010H7261631311,4  8,15 €
K0161.1080X12Passbohrung mit Nut8012H7261631413,8  8,15 €
K0161.1100X10Passbohrung mit Nut10010H7311734311,4  9,40 €
K0161.1100X12Passbohrung mit Nut10012H7311734413,8  9,40 €
K0161.1125X12Passbohrung mit Nut12512H7301837413,8  11,77 €
K0161.1125X14Passbohrung mit Nut12514H7301837516,3  11,77 €
K0161.1140X14Passbohrung mit Nut14014H7341934516,3  13,51 €
K0161.1140X15Passbohrung mit Nut14015H7341934517,3  13,51 €
K0161.1160X15Passbohrung mit Nut16015H7402040517,3  18,10 €
K0161.1160X16Passbohrung mit Nut16016H7402040518,3  18,10 €
K0161.1200X18Passbohrung mit Nut20018H7502446620,8  22,84 €
K0161.1200X20Passbohrung mit Nut20020H7502446622,8  22,84 €
K0161.1250X22Passbohrung mit Nut25022H7502849624,8  40,18 €
K0161.1250X24Passbohrung mit Nut25024H7502849827,3  40,18 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33