Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Handräder DIN 950 aus Grauguss
K0671

Handräder DIN 950 aus Grauguss

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Handrad Grauguss.
Ballengriff Stahl.
Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0671 Handräder DIN 950 aus Grauguss 294 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Handräder DIN 950 aus Grauguss
Handräder DIN 950 aus Grauguss

Handräder DIN 950 aus Grauguss, ohne Ballengriff

mehr Info

Zeichnungen

Handräder DIN 950 aus Grauguss, ohne Ballengriff
Handräder DIN 950 aus Grauguss, ohne Ballengriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2D3L1L3B3
T
Anzahl der
Speichen
CADZub.PreisBestellen
K0671.0080X10Passbohrung8010H7251629--3  9,91 €
K0671.0080X12Passbohrung8012H7251629--3  9,91 €
K0671.0100X10Passbohrung10010H7261733--3  11,96 €
K0671.0100X12Passbohrung10012H7261733--3  11,96 €
K0671.0125X12Passbohrung12512H7331836--3  14,33 €
K0671.0125X14Passbohrung12514H7331836--3  14,33 €
K0671.0140X14Passbohrung14014H7331939--3  16,78 €
K0671.0140X16Passbohrung14016H7331939--3  16,78 €
K0671.0160X14Passbohrung16014H7372040--3  18,14 €
K0671.0160X16Passbohrung16016H7372040--3  18,14 €
K0671.0180X16Passbohrung18016H7362243--3  25,62 €
K0671.0180X18Passbohrung18018H7362243--3  25,62 €
K0671.0200X18Passbohrung20018H7382445--3  27,82 €
K0671.0200X22Passbohrung20022H7382445--3  27,82 €
K0671.0250X22Passbohrung25022H7462850--5  44,25 €
K0671.0250X26Passbohrung25026H7462850--5  44,25 €
K0671.0315X26Passbohrung31526H7543356--5  67,27 €
K0671.0315X30Passbohrung31530H7543356--5  67,27 €
K0671.0400X30Passbohrung40030H7683863--5 122,30 €
K0671.0400X34Passbohrung40034H7683863--5 122,30 €
K0671.0500X34Passbohrung50034H7794572--5 249,98 €
K0671.0500X40Passbohrung50040H7794572--5 249,98 €
K0671.1080X10Passbohrung mit Nut8010H7251629311,43  11,03 €
K0671.1080X12Passbohrung mit Nut8012H7251629413,83  11,03 €
K0671.1100X10Passbohrung mit Nut10010H7261733311,43  13,12 €
K0671.1100X12Passbohrung mit Nut10012H7261733413,83  13,12 €
K0671.1125X12Passbohrung mit Nut12512H7331836413,83  15,55 €
K0671.1125X14Passbohrung mit Nut12514H7331836516,33  15,55 €
K0671.1140X14Passbohrung mit Nut14014H7331939516,33  17,90 €
K0671.1140X16Passbohrung mit Nut14016H7331939518,33  17,90 €
K0671.1160X14Passbohrung mit Nut16014H7372040516,33  19,48 €
K0671.1160X16Passbohrung mit Nut16016H7372040518,33  19,48 €
K0671.1180X16Passbohrung mit Nut18016H7362243518,33  26,95 €
K0671.1180X18Passbohrung mit Nut18018H7362243620,83  26,95 €
K0671.1200X18Passbohrung mit Nut20018H7382445620,83  29,30 €
K0671.1200X22Passbohrung mit Nut20022H7382445624,83  29,30 €
K0671.1250X22Passbohrung mit Nut25022H7462850624,85  45,96 €
K0671.1250X26Passbohrung mit Nut25026H7462850829,35  45,96 €
K0671.1315X26Passbohrung mit Nut31526H7543356829,35  69,24 €
K0671.1315X30Passbohrung mit Nut31530H7543356833,35  69,24 €
K0671.1400X30Passbohrung mit Nut40030H7683863833,35 124,98 €
K0671.1400X34Passbohrung mit Nut40034H76838631037,35 124,98 €
K0671.1500X34Passbohrung mit Nut50034H77945721037,35 253,65 €
K0671.1500X40Passbohrung mit Nut50040H77945721243,35 253,65 €

Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit feststehendem Ballengriff

mehr Info

Zeichnungen

Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit feststehendem Ballengriff
Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit feststehendem Ballengriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2D3L1L3B3
T
Anzahl der
Speichen
feststehender Ballengriff
DIN 39 Form E
CADZub.PreisBestellen
K0671.2080X10Passbohrung8010H7251629--3ø16 x M6 x 50  13,97 €
K0671.2080X12Passbohrung8012H7251629--3ø16 x M6 x 50  13,97 €
K0671.2100X10Passbohrung10010H7261733--3ø16 x M6 x 50  15,93 €
K0671.2100X12Passbohrung10012H7261733--3ø16 x M6 x 50  15,93 €
K0671.2125X12Passbohrung12512H7331836--3ø20 x M8 x 64  19,38 €
K0671.2125X14Passbohrung12514H7331836--3ø20 x M8 x 64  19,38 €
K0671.2140X14Passbohrung14014H7331939--3ø20 x M8 x 64  21,68 €
K0671.2140X16Passbohrung14016H7331939--3ø20 x M8 x 64  21,68 €
K0671.2160X14Passbohrung16014H7372040--3ø25 x M10 x 80  25,48 €
K0671.2160X16Passbohrung16016H7372040--3ø25 x M10 x 80  25,48 €
K0671.2180X16Passbohrung18016H7362243--3ø25 x M10 x 80  32,96 €
K0671.2180X18Passbohrung18018H7362243--3ø25 x M10 x 80  32,96 €
K0671.2200X18Passbohrung20018H7382445--3ø25 x M10 x 80  35,17 €
K0671.2200X22Passbohrung20022H7382445--3ø25 x M10 x 80  35,17 €
K0671.2250X22Passbohrung25022H7462850--5ø32 x M12 x 100  56,13 €
K0671.2250X26Passbohrung25026H7462850--5ø32 x M12 x 100  56,13 €
K0671.2315X26Passbohrung31526H7543356--5ø32 x M12 x 100  79,77 €
K0671.2315X30Passbohrung31530H7543356--5ø32 x M12 x 100  79,77 €
K0671.2400X30Passbohrung40030H7683863--5ø36 x M16 x 112 138,46 €
K0671.2400X34Passbohrung40034H7683863--5ø36 x M16 x 112 138,46 €
K0671.2500X34Passbohrung50034H7794572--5ø36 x M16 x 112 265,91 €
K0671.2500X40Passbohrung50040H7794572--5ø36 x M16 x 112 265,91 €
K0671.3080X10Passbohrung mit Nut8010H7251629311,43ø16 x M6 x 50  15,08 €
K0671.3080X12Passbohrung mit Nut8012H7251629413,83ø16 x M6 x 50  15,08 €
K0671.3100X10Passbohrung mit Nut10010H7261733311,43ø16 x M6 x 50  17,15 €
K0671.3100X12Passbohrung mit Nut10012H7261733413,83ø16 x M6 x 50  17,15 €
K0671.3125X12Passbohrung mit Nut12512H7331836413,83ø20 x M8 x 64  20,59 €
K0671.3125X14Passbohrung mit Nut12514H7331836516,33ø20 x M8 x 64  20,59 €
K0671.3140X14Passbohrung mit Nut14014H7331939516,33ø20 x M8 x 64  22,91 €
K0671.3140X16Passbohrung mit Nut14016H7331939518,33ø20 x M8 x 64  22,91 €
K0671.3160X14Passbohrung mit Nut16014H7372040516,33ø25 x M10 x 80  26,72 €
K0671.3160X16Passbohrung mit Nut16016H7372040518,33ø25 x M10 x 80  26,72 €
K0671.3180X16Passbohrung mit Nut18016H7362243518,33ø25 x M10 x 80  34,31 €
K0671.3180X18Passbohrung mit Nut18018H7362243620,83ø25 x M10 x 80  34,31 €
K0671.3200X18Passbohrung mit Nut20018H7382445620,83ø25 x M10 x 80  36,52 €
K0671.3200X22Passbohrung mit Nut20022H7382445624,83ø25 x M10 x 80  36,52 €
K0671.3250X22Passbohrung mit Nut25022H7462850624,85ø32 x M12 x 100  57,84 €
K0671.3250X26Passbohrung mit Nut25026H7462850829,35ø32 x M12 x 100  57,84 €
K0671.3315X26Passbohrung mit Nut31526H7543356829,35ø32 x M12 x 100  81,23 €
K0671.3315X30Passbohrung mit Nut31530H7543356833,35ø32 x M12 x 100  81,23 €
K0671.3400X30Passbohrung mit Nut40030H7683863833,35ø36 x M16 x 112 140,93 €
K0671.3400X34Passbohrung mit Nut40034H76838631037,35ø36 x M16 x 112 140,93 €
K0671.3500X34Passbohrung mit Nut50034H77945721037,35ø36 x M16 x 112 269,57 €
K0671.3500X40Passbohrung mit Nut50040H77945721243,35ø36 x M16 x 112 269,57 €

Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit drehbarem Ballengriff

mehr Info

Zeichnungen

Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit drehbarem Ballengriff
Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit drehbarem Ballengriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2D3L1L3B3
T
Anzahl der
Speichen
drehbarer Ballengriff
DIN 98 Form E
CADZub.PreisBestellen
K0671.4080X10Passbohrung8010H7251629--3ø16 x M6 x 54.5  17,52 €
K0671.4080X12Passbohrung8012H7251629--3ø16 x M6 x 54.5  17,52 €
K0671.4100X10Passbohrung10010H7261733--3ø16 x M6 x 54.5  19,48 €
K0671.4100X12Passbohrung10012H7261733--3ø16 x M6 x 54.5  19,48 €
K0671.4125X12Passbohrung12512H7331836--3ø20 x M8 x 67  22,81 €
K0671.4125X14Passbohrung12514H7331836--3ø20 x M8 x 67  22,81 €
K0671.4140X14Passbohrung14014H7331939--3ø20 x M8 x 67  25,11 €
K0671.4140X16Passbohrung14016H7331939--3ø20 x M8 x 67  25,11 €
K0671.4160X14Passbohrung16014H7372040--3ø25 x M10 x 83  29,17 €
K0671.4160X16Passbohrung16016H7372040--3ø25 x M10 x 83  29,17 €
K0671.4180X16Passbohrung18016H7362243--3ø25 x M10 x 83  36,64 €
K0671.4180X18Passbohrung18018H7362243--3ø25 x M10 x 83  36,64 €
K0671.4200X18Passbohrung20018H7382445--3ø25 x M10 x 83  38,71 €
K0671.4200X22Passbohrung20022H7382445--3ø25 x M10 x 83  38,71 €
K0671.4250X22Passbohrung25022H7462850--5ø32 x M12 x 105,5  60,28 €
K0671.4250X26Passbohrung25026H7462850--5ø32 x M12 x 105,5  60,28 €
K0671.4315X26Passbohrung31526H7543356--5ø32 x M12 x 105,5  83,45 €
K0671.4315X30Passbohrung31530H7543356--5ø32 x M12 x 105,5  83,45 €
K0671.4400X30Passbohrung40030H7683863--5ø36 x M16 x 117 142,14 €
K0671.4400X34Passbohrung40034H7683863--5ø36 x M16 x 117 142,14 €
K0671.4500X34Passbohrung50034H7794572--5ø36 x M16 x 117 269,57 €
K0671.4500X40Passbohrung50040H7794572--5ø36 x M16 x 117 269,57 €
K0671.5080X10Passbohrung mit Nut8010H7251629311,43ø16 x M6 x 54.5  18,63 €
K0671.5080X12Passbohrung mit Nut8012H7251629413,83ø16 x M6 x 54.5  18,63 €
K0671.5100X10Passbohrung mit Nut10010H7261733311,43ø16 x M6 x 54.5  20,70 €
K0671.5100X12Passbohrung mit Nut10012H7261733413,83ø16 x M6 x 54.5  20,70 €
K0671.5125X12Passbohrung mit Nut12512H7331836413,83ø20 x M8 x 67  24,01 €
K0671.5125X14Passbohrung mit Nut12514H7331836516,33ø20 x M8 x 67  24,01 €
K0671.5140X14Passbohrung mit Nut14014H7331939516,33ø20 x M8 x 67  26,36 €
K0671.5140X16Passbohrung mit Nut14016H7331939518,33ø20 x M8 x 67  26,36 €
K0671.5160X14Passbohrung mit Nut16014H7372040516,33ø25 x M10 x 83  30,40 €
K0671.5160X16Passbohrung mit Nut16016H7372040518,33ø25 x M10 x 83  30,40 €
K0671.5180X16Passbohrung mit Nut18016H7362243518,33ø25 x M10 x 83  37,86 €
K0671.5180X18Passbohrung mit Nut18018H7362243620,83ø25 x M10 x 83  37,86 €
K0671.5200X18Passbohrung mit Nut20018H7382445620,83ø25 x M10 x 83  40,18 €
K0671.5200X22Passbohrung mit Nut20022H7382445624,83ø25 x M10 x 83  40,18 €
K0671.5250X22Passbohrung mit Nut25022H7462850624,85ø32 x M12 x 105,5  62,00 €
K0671.5250X26Passbohrung mit Nut25026H7462850829,35ø32 x M12 x 105,5  62,00 €
K0671.5315X26Passbohrung mit Nut31526H7543356829,35ø32 x M12 x 105,5  85,77 €
K0671.5315X30Passbohrung mit Nut31530H7543356833,35ø32 x M12 x 105,5  85,77 €
K0671.5400X30Passbohrung mit Nut40030H7683863833,35ø36 x M16 x 117 144,60 €
K0671.5400X34Passbohrung mit Nut40034H76838631037,35ø36 x M16 x 117 144,60 €
K0671.5500X34Passbohrung mit Nut50034H77945721037,35ø36 x M16 x 117 273,26 €
K0671.5500X40Passbohrung mit Nut50040H77945721243,35ø36 x M16 x 117 273,26 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33