Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Handräder DIN 950 aus Aluminium, mit drehbarem Ballengriff
K0160_MDG

Handräder DIN 950 aus Aluminium, mit drehbarem Ballengriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Handrad Aluminium.
Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert.
Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt, blau passiviert.
Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0160_MDG Handräder DIN 950 aus Aluminium, mit drehbarem Ballengriff 294 kB

Zeichnungen

Handräder DIN 950 aus Aluminium, mit drehbarem Ballengriff
Handräder DIN 950 aus Aluminium, mit drehbarem Ballengriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2D3L1L3B3
T
Anzahl der
Speichen
drehbarer Ballengriff
DIN 98 Form E
CADZub.PreisBestellen
K0160.4080X10Passbohrung8010H7251629--3ø16 x M6 x 54.5  14,32 €
K0160.4080X12Passbohrung8012H7251629--3ø16 x M6 x 54.5  14,32 €
K0160.4100X10Passbohrung10010H7291733--3ø16 x M6 x 54.5  14,88 €
K0160.4100X12Passbohrung10012H7291733--3ø16 x M6 x 54.5  14,88 €
K0160.4125X12Passbohrung12512H7311836--3ø20 x M8 x 67  18,07 €
K0160.4125X14Passbohrung12514H7311836--3ø20 x M8 x 67  18,07 €
K0160.4140X14Passbohrung14014H7361939--3ø20 x M8 x 67  20,29 €
K0160.4140X16Passbohrung14016H7361939--3ø20 x M8 x 67  20,29 €
K0160.4160X14Passbohrung16014H7362040--3ø25 x M10 x 83  24,61 €
K0160.4160X16Passbohrung16016H7362040--3ø25 x M10 x 83  24,61 €
K0160.4180X16Passbohrung18016H7372243--3ø25 x M10 x 83  28,57 €
K0160.4180X18Passbohrung18018H7372243--3ø25 x M10 x 83  28,57 €
K0160.4200X18Passbohrung20018H7432445--3ø25 x M10 x 83  32,04 €
K0160.4200X22Passbohrung20022H7432445--3ø25 x M10 x 83  32,04 €
K0160.4250X22Passbohrung25022H7492850--5ø32 x M12 x 105,5  48,54 €
K0160.4250X26Passbohrung25026H7492850--5ø32 x M12 x 105,5  48,54 €
K0160.4315X26Passbohrung31526H7543356--5ø32 x M12 x 105,5  66,83 €
K0160.4315X30Passbohrung31530H7543356--5ø32 x M12 x 105,5  66,83 €
K0160.4400X30Passbohrung40030H7653863--5ø36 x M16 x 117 111,50 €
K0160.4400X34Passbohrung40034H7653863--5ø36 x M16 x 117 111,50 €
K0160.4500X34Passbohrung50034H7794572--5ø36 x M16 x 117 173,06 €
K0160.4500X40Passbohrung50040H7794572--5ø36 x M16 x 117 173,06 €
K0160.5080X10Passbohrung mit Nut8010H7251629311,43ø16 x M6 x 54.5  15,48 €
K0160.5080X12Passbohrung mit Nut8012H7251629413,83ø16 x M6 x 54.5  15,48 €
K0160.5100X10Passbohrung mit Nut10010H7291733311,43ø16 x M6 x 54.5  16,52 €
K0160.5100X12Passbohrung mit Nut10012H7291733413,83ø16 x M6 x 54.5  16,52 €
K0160.5125X12Passbohrung mit Nut12512H7311836413,83ø20 x M8 x 67  19,88 €
K0160.5125X14Passbohrung mit Nut12514H7311836516,33ø20 x M8 x 67  19,88 €
K0160.5140X14Passbohrung mit Nut14014H7361939516,33ø20 x M8 x 67  22,15 €
K0160.5140X16Passbohrung mit Nut14016H7361939518,33ø20 x M8 x 67  22,15 €
K0160.5160X14Passbohrung mit Nut16014H7362040516,33ø25 x M10 x 83  25,96 €
K0160.5160X16Passbohrung mit Nut16016H7362040518,33ø25 x M10 x 83  25,96 €
K0160.5180X16Passbohrung mit Nut18016H7372243518,33ø25 x M10 x 83  29,93 €
K0160.5180X18Passbohrung mit Nut18018H7372243620,83ø25 x M10 x 83  29,93 €
K0160.5200X18Passbohrung mit Nut20018H7432445620,83ø25 x M10 x 83  33,60 €
K0160.5200X22Passbohrung mit Nut20022H7432445624,83ø25 x M10 x 83  33,60 €
K0160.5250X22Passbohrung mit Nut25022H7492850624,85ø32 x M12 x 105,5  50,39 €
K0160.5250X26Passbohrung mit Nut25026H7492850829,35ø32 x M12 x 105,5  50,39 €
K0160.5315X26Passbohrung mit Nut31526H7543356829,35ø32 x M12 x 105,5  68,76 €
K0160.5315X30Passbohrung mit Nut31530H7543356833,35ø32 x M12 x 105,5  68,76 €
K0160.5400X30Passbohrung mit Nut40030H7653863833,35ø36 x M16 x 117 113,68 €
K0160.5400X34Passbohrung mit Nut40034H76538631037,35ø36 x M16 x 117 113,68 €
K0160.5500X34Passbohrung mit Nut50034H77945721037,35ø36 x M16 x 117 177,38 €
K0160.5500X40Passbohrung mit Nut50040H77945721243,35ø36 x M16 x 117 177,38 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33