Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant
K0996_IV

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kurbel AlSi9Cu3 3.2163.
Zylindergriff drehbar Thermoplast PA6 und Stahl 1.0718.
Ausführung:Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz.
Thermoplast schwarz.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Ähnlich DIN 469.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0996_IV Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant 124 kB

Zeichnungen

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungAD

D3HH1H2H3LSWCADZub.PreisBestellen
K0996.4110Innenvierkant80241671,149,12213,410010 11,75 €
K0996.4212Innenvierkant100282087,461,4261612412 12,89 €
K0996.4314Innenvierkant1253026111832815,815314 14,70 €
K0996.4417Innenvierkant1603426115833219,619017 17,16 €