Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff
K0162_OG

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Speichenhandrad Aluminium.Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0162_OG 2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff 264 kB

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1

D2D3L1L3B3
T
CADZub.PreisBestellen
K0162.0080X10Passbohrung8010H7241628--  7,46 €
K0162.0080X12Passbohrung8012H7241628--  7,46 €
K0162.0100X10Passbohrung10010H7261733--  9,02 €
K0162.0100X12Passbohrung10012H7261733--  9,02 €
K0162.0125X12Passbohrung12512H7311833,5--  10,45 €
K0162.0125X14Passbohrung12514H7311833,5--  10,45 €
K0162.0160X14Passbohrung16014H7402039--  13,43 €
K0162.0160X16Passbohrung16016H7402039--  13,43 €
K0162.0200X18Passbohrung20018H7422445--  22,25 €
K0162.0200X20Passbohrung20020H7422445--  22,25 €
K0162.0250X22Passbohrung25022H7482851--  35,19 €
K0162.0250X26Passbohrung25026H7482851--  35,19 €
K0162.1080X10Passbohrung mit Nut8010H7241628311,4  8,72 €
K0162.1080X12Passbohrung mit Nut8012H7241628413,8  8,72 €
K0162.1100X10Passbohrung mit Nut10010H7261733311,4  10,28 €
K0162.1100X12Passbohrung mit Nut10012H7261733413,8  10,28 €
K0162.1125X12Passbohrung mit Nut12512H7311833,5413,8  11,80 €
K0162.1125X14Passbohrung mit Nut12514H7311833,5516,3  11,80 €
K0162.1160X14Passbohrung mit Nut16014H7402039516,3  14,83 €
K0162.1160X16Passbohrung mit Nut16016H7402039518,3  14,83 €
K0162.1200X18Passbohrung mit Nut20018H7422445620,8  23,82 €
K0162.1200X20Passbohrung mit Nut20020H7422445622,8  23,82 €
K0162.1250X22Passbohrung mit Nut25022H7482851624,8  37,20 €
K0162.1250X26Passbohrung mit Nut25026H7482851829,3  37,20 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33