Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz
K0162

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Speichenhandrad Aluminium.
Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0162 2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz 247 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1

D2D3L1L3B3
T
CADZub.PreisBestellen
K0162.0080X10Passbohrung8010H7241628--  7,46 €
K0162.0080X12Passbohrung8012H7241628--  7,46 €
K0162.0100X10Passbohrung10010H7261733--  9,02 €
K0162.0100X12Passbohrung10012H7261733--  9,02 €
K0162.0125X12Passbohrung12512H7311833,5--  10,45 €
K0162.0125X14Passbohrung12514H7311833,5--  10,45 €
K0162.0160X14Passbohrung16014H7402039--  13,43 €
K0162.0160X16Passbohrung16016H7402039--  13,43 €
K0162.0200X18Passbohrung20018H7422445--  22,25 €
K0162.0200X20Passbohrung20020H7422445--  22,25 €
K0162.0250X22Passbohrung25022H7482851--  35,19 €
K0162.0250X26Passbohrung25026H7482851--  35,19 €
K0162.1080X10Passbohrung mit Nut8010H7241628311,4  8,72 €
K0162.1080X12Passbohrung mit Nut8012H7241628413,8  8,72 €
K0162.1100X10Passbohrung mit Nut10010H7261733311,4  10,28 €
K0162.1100X12Passbohrung mit Nut10012H7261733413,8  10,28 €
K0162.1125X12Passbohrung mit Nut12512H7311833,5413,8  11,80 €
K0162.1125X14Passbohrung mit Nut12514H7311833,5516,3  11,80 €
K0162.1160X14Passbohrung mit Nut16014H7402039516,3  14,83 €
K0162.1160X16Passbohrung mit Nut16016H7402039518,3  14,83 €
K0162.1200X18Passbohrung mit Nut20018H7422445620,8  23,82 €
K0162.1200X20Passbohrung mit Nut20020H7422445622,8  23,82 €
K0162.1250X22Passbohrung mit Nut25022H7482851624,8  37,20 €
K0162.1250X26Passbohrung mit Nut25026H7482851829,3  37,20 €

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2D3L1L3B3
T
fester
Zylindergriff
CADZub.PreisBestellen
K0162.2080X10Passbohrung8010H7241628--ø18 x M6 x 40  11,07 €
K0162.2080X12Passbohrung8012H7241628--ø18 x M6 x 40  11,07 €
K0162.2100X10Passbohrung10010H7261733--ø18 x M6 x 40  12,64 €
K0162.2100X12Passbohrung10012H7261733--ø18 x M6 x 40  12,64 €
K0162.2125X12Passbohrung12512H7311833,5--ø21 x M8 x 50  14,76 €
K0162.2125X14Passbohrung12514H7311833,5--ø21 x M8 x 50  14,76 €
K0162.2160X14Passbohrung16014H7402039--ø26 x M10 x 80  19,72 €
K0162.2160X16Passbohrung16016H7402039--ø26 x M10 x 80  19,72 €
K0162.2200X18Passbohrung20018H7422445--ø26 x M10 x 80  28,56 €
K0162.2200X20Passbohrung20020H7422445--ø26 x M10 x 80  28,56 €
K0162.2250X22Passbohrung25022H7482851--ø28 x M12 x 90  42,35 €
K0162.2250X26Passbohrung25026H7482851--ø28 x M12 x 90  42,35 €
K0162.3080X10Passbohrung mit Nut8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40  12,35 €
K0162.3080X12Passbohrung mit Nut8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40  12,35 €
K0162.3100X10Passbohrung mit Nut10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40  13,90 €
K0162.3100X12Passbohrung mit Nut10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40  13,90 €
K0162.3125X12Passbohrung mit Nut12512H7311833,5413,8ø21 x M8 x 50  16,13 €
K0162.3125X14Passbohrung mit Nut12514H7311833,5516,3ø21 x M8 x 50  16,13 €
K0162.3160X14Passbohrung mit Nut16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80  21,14 €
K0162.3160X16Passbohrung mit Nut16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80  21,14 €
K0162.3200X18Passbohrung mit Nut20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80  30,07 €
K0162.3200X20Passbohrung mit Nut20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80  30,07 €
K0162.3250X22Passbohrung mit Nut25022H7482851624,8ø28 x M12 x 90  44,31 €
K0162.3250X26Passbohrung mit Nut25026H7482851829,3ø28 x M12 x 90  44,31 €

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2D3L1L3B3
T
drehbarer
Zylindergriff
CADZub.PreisBestellen
K0162.4080X10Passbohrung8010H7241628--ø18 x M6 x 40  13,24 €
K0162.4080X12Passbohrung8012H7241628--ø18 x M6 x 40  13,24 €
K0162.4100X10Passbohrung10010H7261733--ø18 x M6 x 40  14,83 €
K0162.4100X12Passbohrung10012H7261733--ø18 x M6 x 40  14,83 €
K0162.4125X12Passbohrung12512H7311833,5--ø22 x M8 x 56  17,25 €
K0162.4125X14Passbohrung12514H7311833,5--ø22 x M8 x 56  17,25 €
K0162.4160X14Passbohrung16014H7402039--ø26 x M10 x 80  21,65 €
K0162.4160X16Passbohrung16016H7402039--ø26 x M10 x 80  21,65 €
K0162.4200X18Passbohrung20018H7422445--ø26 x M10 x 80  30,42 €
K0162.4200X20Passbohrung20020H7422445--ø26 x M10 x 80  30,42 €
K0162.4250X22Passbohrung25022H7482851--ø31 x M12 x 102  44,95 €
K0162.4250X26Passbohrung25026H7482851--ø31 x M12 x 102  44,95 €
K0162.5080X10Passbohrung mit Nut8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40  14,56 €
K0162.5080X12Passbohrung mit Nut8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40  14,56 €
K0162.5100X10Passbohrung mit Nut10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40  16,15 €
K0162.5100X12Passbohrung mit Nut10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40  16,15 €
K0162.5125X12Passbohrung mit Nut12512H7311833,5413,8ø22 x M8 x 56  18,65 €
K0162.5125X14Passbohrung mit Nut12514H7311833,5516,3ø22 x M8 x 56  18,65 €
K0162.5160X14Passbohrung mit Nut16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80  23,04 €
K0162.5160X16Passbohrung mit Nut16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80  23,04 €
K0162.5200X18Passbohrung mit Nut20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80  31,95 €
K0162.5200X20Passbohrung mit Nut20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80  31,95 €
K0162.5250X22Passbohrung mit Nut25022H7482851624,8ø31 x M12 x 102  46,91 €
K0162.5250X26Passbohrung mit Nut25026H7482851829,3ø31 x M12 x 102  46,91 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33