Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe, Form H, mit vorstehender Stahlbuchse mit Sackloch
K0153_H

Sterngriffe, Form H, mit vorstehender Stahlbuchse mit Sackloch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarz.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.Hinweis:Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich als Sackloch- oder Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0153_H Sterngriffe, Form H, mit vorstehender Stahlbuchse mit Sackloch 196 kB

Zeichnungen

Sterngriffe, Form H, mit vorstehender Stahlbuchse mit Sackloch

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
DD1D2HH2H3TCADZub.PreisBestellen
K0153.105HStahl5251017979,5 0,78 €
K0153.106HStahl63213,521119,512,5 0,96 €
K0153.1061HStahl64013,525131012,5 1,22 €
K0153.108HStahl84013,525131012,5 1,22 €
K0153.1081HStahl8501932171219,5 1,60 €
K0153.110HStahl10501932171219,5 1,60 €
K0153.1101HStahl10631937181219,5 2,44 €
K0153.112HStahl12631937181219,5 2,44 €
K0153.116HStahl16632340211524,5 3,43 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33