Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form KS
K0155_KS

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Sterngriff aus Thermoplast, Buchse Stahl.
Sicherungsband aus elastischem TPU.
Ausführung:Buchse verzinkt, blau passiviert.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.

Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden. Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand. Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.
Montage:Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0155_KS Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form KS 328 kB

Zeichnungen

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form KS

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D8HH3H5 max.TCADZub.PreisBestellen
K0155.604KSschwarzM425121682210  1,16 €
K0155.6045KSlichtgrau RAL 7035M425121682210  1,16 €
K0155.6046KSverkehrsrot RAL 3020M425121682210  1,16 €
K0155.6047KSrapsgelb RAL 1021M425121682210  1,16 €
K0155.605KSschwarzM525121682210  1,16 €
K0155.6055KSlichtgrau RAL 7035M525121682210  1,16 €
K0155.6056KSverkehrsrot RAL 3020M525121682210  1,16 €
K0155.6057KSrapsgelb RAL 1021M525121682210  1,16 €
K0155.6061KSschwarzM625121682210  1,16 €
K0155.60615KSlichtgrau RAL 7035M625121682210  1,16 €
K0155.60616KSverkehrsrot RAL 3020M625121682210  1,16 €
K0155.60617KSrapsgelb RAL 1021M625121682210  1,16 €
K0155.6051KSschwarzM5321420102610  1,18 €
K0155.60515KSlichtgrau RAL 7035M5321420102610  1,18 €
K0155.60516KSverkehrsrot RAL 3020M5321420102610  1,18 €
K0155.60517KSrapsgelb RAL 1021M5321420102610  1,18 €
K0155.606KSschwarzM6321420102610  1,18 €
K0155.6065KSlichtgrau RAL 7035M6321420102610  1,18 €
K0155.6066KSverkehrsrot RAL 3020M6321420102610  1,18 €
K0155.6067KSrapsgelb RAL 1021M6321420102610  1,18 €
K0155.608KSschwarzM8401825133114  1,25 €
K0155.6085KSlichtgrau RAL 7035M8401825133114  1,25 €
K0155.6086KSverkehrsrot RAL 3020M8401825133114  1,25 €
K0155.6087KSrapsgelb RAL 1021M8401825133114  1,25 €
K0155.6101KSschwarzM10401825133114  1,25 €
K0155.61015KSlichtgrau RAL 7035M10401825133114  1,25 €
K0155.61016KSverkehrsrot RAL 3020M10401825133114  1,25 €
K0155.61017KSrapsgelb RAL 1021M10401825133114  1,25 €
K0155.6081KSschwarzM8502232173814  1,62 €
K0155.60815KSlichtgrau RAL 7035M8502232173814  1,62 €
K0155.60816KSverkehrsrot RAL 3020M8502232173814  1,62 €
K0155.60817KSrapsgelb RAL 1021M8502232173814  1,62 €
K0155.610KSschwarzM10502232173814  1,62 €
K0155.6105KSlichtgrau RAL 7035M10502232173814  1,62 €
K0155.6106KSverkehrsrot RAL 3020M10502232173814  1,62 €
K0155.6107KSrapsgelb RAL 1021M10502232173814  1,62 €
K0155.6121KSschwarzM12502232173814  1,62 €
K0155.61215KSlichtgrau RAL 7035M12502232173814  1,62 €
K0155.61216KSverkehrsrot RAL 3020M12502232173814  1,62 €
K0155.61217KSrapsgelb RAL 1021M12502232173814  1,62 €
K0155.6102KSschwarzM10632640214614  2,31 €
K0155.61025KSlichtgrau RAL 7035M10632640214614  2,31 €
K0155.61026KSverkehrsrot RAL 3020M10632640214614  2,31 €
K0155.61027KSrapsgelb RAL 1021M10632640214614  2,31 €
K0155.612KSschwarzM12632640214614  2,31 €
K0155.6125KSlichtgrau RAL 7035M12632640214614  2,31 €
K0155.6126KSverkehrsrot RAL 3020M12632640214614  2,31 €
K0155.6127KSrapsgelb RAL 1021M12632640214614  2,31 €
K0155.616KSschwarzM16632640214614  3,02 €
K0155.6165KSlichtgrau RAL 7035M16632640214614  3,02 €
K0155.6166KSverkehrsrot RAL 3020M16632640214614  3,02 €
K0155.6167KSrapsgelb RAL 1021M16632640214614  3,02 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33