Werkstoff
Sterngriff aus Thermoplast.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Sicherungsband aus elastischem TPU.
Ausführung
Buchse bzw. Gewindebolzen blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS
ab
1,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS
ab
1,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Sterngriff aus Thermoplast.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Sicherungsband aus elastischem TPU.
Ausführung
Buchse bzw. Gewindebolzen blank.
Hinweis
Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden.
Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand.
Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.
Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand.
Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.
Montage
Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Zeichnungshinweis
Form KS: Gewindebuchse, mit Deckel
Form LS: Außengewinde
Form LS: Außengewinde
Zubehör
Das Sicherungsband kann auch im Zubehör erworben werden siehe K0743.04190.