Werkstoff
Duroplast PF 31.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.
Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Sterngriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse, Form K, Gewindebuchse
ab
1,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sterngriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse, Form L, Außengewinde
ab
2,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Sterngriff aus Duroplast zeichnet sich durch eine geschlossene Griffkontur aus. Die Anlagefläche der vorstehenden Stahlbuchse steht senkrecht zur Gewindeachse und ermöglicht eine stabile Schraubverbindung.
Werkstoff
Duroplast PF 31.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.
Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.
Vorteile
Verschleißfeste Anlagefläche
Geschlossene Griffkontur
Geschlossene Griffkontur
Auf Anfrage
Form H: Buchse mit Sackloch
Zeichnungshinweis
Form K: Gewindebuchse
Form L: Außengewinde
Form L: Außengewinde