Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form L, mit Außengewinde
K0151_L

Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form L, mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grauguss GJL 200.
Gewindestift Edelstahl 1.4305.
Querstift Edelstahl 1.4310.
Ausführung:Sterngriff gleitgeschliffen.
Gewindestift und Querstift blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0151_L Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form L, mit Außengewinde 232 kB

Zeichnungen

Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form L, mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführungDD1

D2HLCADZub.PreisBestellen
K0151.606X15LgleitgeschliffenM632122015 4,14 €
K0151.606X20LgleitgeschliffenM632122020 4,75 €
K0151.606X25LgleitgeschliffenM632122025 4,80 €
K0151.606X30LgleitgeschliffenM632122030 4,85 €
K0151.608X20LgleitgeschliffenM840142520 5,40 €
K0151.608X25LgleitgeschliffenM840142525 5,48 €
K0151.608X30LgleitgeschliffenM840142530 5,53 €
K0151.608X40LgleitgeschliffenM840142540 5,60 €
K0151.610X25LgleitgeschliffenM1050183225 7,25 €
K0151.610X30LgleitgeschliffenM1050183230 7,30 €
K0151.610X40LgleitgeschliffenM1050183240 7,43 €
K0151.610X50LgleitgeschliffenM1050183250 7,55 €
K0151.612X30LgleitgeschliffenM1263204030 8,25 €
K0151.612X40LgleitgeschliffenM1263204040 8,30 €
K0151.612X50LgleitgeschliffenM1263204050 8,38 €
K0151.612X60LgleitgeschliffenM1263204060 8,50 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33