Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Spanngriffe hoch mit Außengewinde
K0280_AG

Spanngriffe hoch mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Grundkörper Thermoplast hart, schwarz.
Ummantelung Thermoplast weich, schwarz.
Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt.
Hinweis:SYMPA TOUCH Spanngriffe hoch sind in 2 Größen mit Innen- und Außengewinde lieferbar.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0280_AG Spanngriffe hoch mit Außengewinde 187 kB

Zeichnungen

Spanngriffe hoch mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2HH1LCADZub.PreisBestellen
K0280.4206X15LM642,73455,64,815 1,58 €
K0280.4206X20LM642,73455,64,820 1,58 €
K0280.4206X25LM642,73455,64,825 1,60 €
K0280.4206X35LM642,73455,64,835 1,60 €
K0280.4208X16LM842,73455,64,816 1,84 €
K0280.4208X25LM842,73455,64,825 1,84 €
K0280.4208X35LM842,73455,64,835 1,88 €
K0280.4210X20LM1042,73455,64,820 1,88 €
K0280.4210X30LM1042,73455,64,830 1,89 €
K0280.4210X40LM1042,73455,64,840 1,93 €
K0280.4210X50LM1042,73455,64,850 1,96 €
K0280.4706X20LM647,838,162,25,620 1,93 €
K0280.4706X35LM647,838,162,25,635 1,93 €
K0280.4708X35LM847,838,162,25,635 2,21 €
K0280.4710X40LM1047,838,162,25,640 2,28 €
K0280.4710X50LM1047,838,162,25,650 2,30 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33