Spanngriff ergonomisch mit Außengewinde |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0779.5006X15 | L | M6 | 50 | 26 | 55 | 10 | 15 |  | | 4,91 € | | K0779.5006X20 | L | M6 | 50 | 26 | 55 | 10 | 20 |  | | 4,91 € | | K0779.5006X25 | L | M6 | 50 | 26 | 55 | 10 | 25 |  | | 5,05 € | | K0779.5006X30 | L | M6 | 50 | 26 | 55 | 10 | 30 |  | | 5,05 € | | K0779.5008X20 | L | M8 | 50 | 26 | 55 | 10 | 20 |  | | 5,20 € | | K0779.5008X25 | L | M8 | 50 | 26 | 55 | 10 | 25 |  | | 5,20 € | | K0779.5008X30 | L | M8 | 50 | 26 | 55 | 10 | 30 |  | | 5,20 € | | K0779.5008X40 | L | M8 | 50 | 26 | 55 | 10 | 40 |  | | 5,20 € | | K0779.5010X30 | L | M10 | 50 | 26 | 55 | 10 | 30 |  | | 5,50 € | | K0779.5010X40 | L | M10 | 50 | 26 | 55 | 10 | 40 |  | | 5,50 € | | K0779.5010X50 | L | M10 | 50 | 26 | 55 | 10 | 50 |  | | 5,50 € | | K0779.05006X15 | L | M6 | 50 | 26 | 55 | 10 | 15 |  | | 5,59 € | | K0779.05006X20 | L | M6 | 50 | 26 | 55 | 10 | 20 |  | | 5,59 € | | K0779.05006X25 | L | M6 | 50 | 26 | 55 | 10 | 25 |  | | 5,90 € | | K0779.05006X30 | L | M6 | 50 | 26 | 55 | 10 | 30 |  | | 5,90 € | | K0779.05008X20 | L | M8 | 50 | 26 | 55 | 10 | 20 |  | | 6,04 € | | K0779.05008X25 | L | M8 | 50 | 26 | 55 | 10 | 25 |  | | 6,04 € | | K0779.05008X30 | L | M8 | 50 | 26 | 55 | 10 | 30 |  | | 6,04 € | | K0779.05008X40 | L | M8 | 50 | 26 | 55 | 10 | 40 |  | | 6,04 € | | K0779.05010X30 | L | M10 | 50 | 26 | 55 | 10 | 30 |  | | 6,37 € | | K0779.05010X40 | L | M10 | 50 | 26 | 55 | 10 | 40 |  | | 6,37 € | | K0779.05010X50 | L | M10 | 50 | 26 | 55 | 10 | 50 |  | | 6,37 € | |
|