Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rändelräder Form H, mit Passbuchse, mit Deckel
K0260_H

Rändelräder Form H, mit Passbuchse, mit Deckel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl 5.8.
Ausführung:Stahl blau passiviert.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0260_H Rändelräder Form H, mit Passbuchse, mit Deckel 587 kB

Zeichnungen

Rändelräder Form H, mit Passbuchse, mit Deckel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Farbe
Deckel
GrößeDD1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
K0260.4106Hschwarzgrau RAL 7021164016,5311310 1,56 €
K0260.41065Hlichtgrau RAL 7035164016,5311310 1,56 €
K0260.41066Hverkehrsrot RAL 3020164016,5311310 1,56 €
K0260.41067Hrapsgelb RAL 1021164016,5311310 1,56 €
K0260.4208Hschwarzgrau RAL 7021285018361514 2,13 €
K0260.42085Hlichtgrau RAL 7035285018361514 2,13 €
K0260.42086Hverkehrsrot RAL 3020285018361514 2,13 €
K0260.42087Hrapsgelb RAL 1021285018361514 2,13 €
K0260.4310Hschwarzgrau RAL 70213106322411714 3,06 €
K0260.43105Hlichtgrau RAL 70353106322411714 3,06 €
K0260.43106Hverkehrsrot RAL 30203106322411714 3,06 €
K0260.43107Hrapsgelb RAL 10213106322411714 3,06 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33