Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel
K0261_D

Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form D, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Edelstahl blank.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0261_D Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel 188 kB

Zeichnungen

Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormGrößeDD1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
K0261.1105D140M516,5301310 1,99 €
K0261.1106D140M616,5301310 1,99 €
K0261.1108D140M816,5301314 2,21 €
K0261.1208D250M818351514 2,66 €
K0261.1210D250M1018351514 2,67 €
K0261.1310D363M1022401714 3,24 €
K0261.1312D363M1222401718 3,55 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33