Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Buchse aus Stahl.
Ausführung
Buchse blau passiviert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Rändelknöpfe Form A, ohne Skalierung
ab
3,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Rändelknöpfe Form B, mit Markierungsstrich
ab
3,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Rändelknöpfe Form C, mit Standardskalierung
ab
4,47 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Buchse aus Stahl.
Ausführung
Buchse blau passiviert.
Hinweis
Verfügbar in unskalierter Ausführung, mit einem Teilstrich oder aber mit 20teiliger Skalierung und 10 Ziffern.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Auf Anfrage
Sonderskalierungen.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Skalierung
Form B: mit Markierungsstrich
Form C: mit Standardskalierung
1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)
Form B: mit Markierungsstrich
Form C: mit Standardskalierung
1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)