Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Rändelknöpfe Biopolymer mit Innengewinde
K0247_IG

Rändelknöpfe Biopolymer mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Biopolymer, Buche.
Buchse Stahl 5.8
Ausführung:Stahl blau passiviert.
Buche natur mit Buchefasern oder schwarzgrau eingefärbt.
Vorteile:Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei).
Schonung der endlichen fossilen Ressourcen.
Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.
Merkmale:Gute mechanische Festigkeit (geprüft, mit mindestens zweifacher Sicherheit).
Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).
Für Außenanwendungen geeignet (nicht biologisch abbaubar).
Gute Beständigkeit gegen starke Säuren und Laugen.
Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0247_IG Rändelknöpfe Biopolymer mit Innengewinde 200 kB
 Technischer Hinweis NATURE grip 186 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe Biopolymer mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
DD1D2D3HH1TCADZub.PreisBestellen
K0247.10104143Buche naturM421141922810 0,97 €
K0247.10105143Buche naturM521141922810 0,97 €
K0247.10106143Buche naturM621141922810 0,97 €
K0247.1010490schwarzgrau RAL 7021M421141922810 0,97 €
K0247.1010590schwarzgrau RAL 7021M521141922810 auf Anfrage
K0247.1010690schwarzgrau RAL 7021M621141922810 0,97 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33