Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Pilzknöpfe mit Außengewinde
K1287

Pilzknöpfe mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31.
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung:Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Auf Anfrage:Weitere Schraubenlängen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1287 Pilzknöpfe mit Außengewinde 111 kB

Zeichnungen

Pilzknöpfe mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
GrößeD

D1D2HH1LCADZub.PreisBestellen
K1287.104X10Automatenstahl1M42112211010 1,20 €
K1287.105X10Automatenstahl1M52112211010 1,20 €
K1287.206X10Automatenstahl2M62514251210 1,61 €
K1287.308X15Automatenstahl3M83318331615 2,04 €
K1287.1104X10Edelstahl1M42112211010 1,83 €
K1287.1105X10Edelstahl1M52112211010 1,83 €
K1287.1206X10Edelstahl2M62514251210 2,36 €
K1287.1308X15Edelstahl3M83318331615 3,04 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33