Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Pilzknöpfe mit Außengewinde mit niedrigem Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
K1311

Pilzknöpfe mit Außengewinde mit niedrigem Bund für Hygienic...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4404.Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Über den niedrigen Bund ist der Pilzknopf ideal für manuelle Seitwärtsbewegungen konzipiert.
Die Oberfläche ist komplett auf Hochglanz poliert und weist eine Rauhtiefe Ra 0,8 µm auf. Die Kontur ist mit großzügigen Radien, Übergängen und Rundungen hergestellt. Egal in welcher Einbaulage der Pilzknopf eingebaut wird, können Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger kaum anhaften. Eine leichte Reinigung ist daher sichergestellt.
Zum Abdichten der Schraubstelle kommen die Dicht – und Unterlegscheiben Hygienic USIT® von Freudenberg Process zum Einsatz. Der Schaft des Pilzknopfes ist speziell auf diese Dichtung abgestimmt. Es entsteht eine nahezu totraumfreie Abdichtung der Schraubstelle, welche die hygienischen Anforderungen erfüllt.
Auf Anfrage:Zollgewinde, Gewindelänge, Formvarianten.Zubehör:Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1326 für die Anschraubflächen.Besonderheiten:
Hygienic USIT® – das Novum in der ProzessindustrieRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1311 Pilzknöpfe mit Außengewinde mit niedrigem Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals 155 kB
 Technischer Hinweis Hygienic USIT ® 290 kB

Zeichnungen

Pilzknöpfe mit Außengewinde mit niedrigem Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1

D2HH1LL1RR1CADZub.PreisBestellen
K1311.2004X8M42010,8193,58730,45 7,03 €
K1311.2105X10M52111,8215,510930,5 7,61 €
K1311.2506X12M62514,2257121130,55 8,47 €
K1311.3308X16M83318339161540,6 14,26 €
K1311.4010X20M104022,34011,5201940,75 15,21 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33