Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form E, mit Gewindebuchse
K0159_E

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form E, mit Gewindebuchse

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Bei der Ausführung K0159.21604 ist die Buchse aus Messing.
Bei den Ausführungen K0159.23008, K0159.23508 und K0159.24008 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Auf Anfrage:* Diese Ausführungen sind in dunkelrot gegen Aufpreis ab Lager lieferbar.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0159_E Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form E, mit Gewindebuchse 196 kB

Zeichnungen

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form E, mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D6HTCADZub.PreisBestellen
K0159.21604EM4168156 0,40 €
K0159.22005*EM52012187,5 0,43 €
K0159.22006EM62012189 0,43 €
K0159.22506*EM62515239 0,51 €
K0159.22508EM825152312 0,54 €
K0159.23008*EM830162812 0,86 €
K0159.23208EM832182912 0,96 €
K0159.23210EM1032182915 0,97 €
K0159.23508EM836173314 0,95 €
K0159.23510EM1036173314 0,99 €
K0159.24008EM8402037,514 1,16 €
K0159.24010*EM10402037,515 1,22 €
K0159.24012EM12402037,518 1,39 €
K0159.24510EM1045204322 1,56 €
K0159.24512EM1245204321 1,61 €
K0159.25010EM1050224815 1,91 €
K0159.25012*EM1250284818 1,95 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33