- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0159_CKugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form C, mit Pressstoffgewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.Ausführung:hochglanzpoliert, schwarz.Auf Anfrage:* Diese Ausführungen sind in dunkelrot gegen Aufpreis ab Lager lieferbar. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0159.11604 | C | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 |  | | 0,30 € | | K0159.11605 | C | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 |  | | 0,30 € | | K0159.11606 | C | M6 | 16 | 8 | 15 | 9 |  | | 0,33 € | | K0159.12005* | C | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 |  | | 0,31 € | | K0159.12006 | C | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 |  | | 0,31 € | | K0159.12506* | C | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 |  | | 0,38 € | | K0159.12508 | C | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 |  | | 0,38 € | | K0159.13008* | C | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 |  | | 0,62 € | | K0159.13208* | C | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 |  | | 0,48 € | | K0159.13210 | C | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 |  | | 0,48 € | | K0159.13508 | C | M8 | 36 | 17 | 33 | 18 |  | | 0,71 € | | K0159.13510* | C | M10 | 36 | 17 | 33 | 15 |  | | 0,71 € | | K0159.14008 | C | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 12 |  | | 0,84 € | | K0159.14010* | C | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 |  | | 0,84 € | | K0159.14012 | C | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 |  | | 0,84 € | | K0159.14510 | C | M10 | 45 | 20 | 43 | 15 |  | | 1,12 € | | K0159.14512 | C | M12 | 45 | 20 | 43 | 18 |  | | 1,12 € | | K0159.15010 | C | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 |  | | 1,29 € | | K0159.15012* | C | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 |  | | 1,29 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|