Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse
K0158_E

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form E, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarz.
Buchse Stahl.
Ausführung:Stahl verzinkt.Auf Anfrage:Weitere Farben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0158_E Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse 189 kB

Zeichnungen

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D6HTCADZub.PreisBestellen
K0158.22005EM52012187,5 0,43 €
K0158.22006EM62012187,5 0,46 €
K0158.22506EM6251522,59 0,46 €
K0158.22508EM8251522,59 0,56 €
K0158.23208EM832182912 0,70 €
K0158.23210EM1032182912 0,84 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33