Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form L, mit Außengewinde
K0145_L

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form L, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.
Gewindestift Edelstahl 1.4305.
Querstift Edelstahl 1.4310.
Ausführung:Kreuzgriff gleitgeschliffen.
Gewindestift und Querstift blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0145_L Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form L, mit Außengewinde 146 kB

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form L, mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungFormD1

D2D5H2LCADZub.PreisBestellen
K0145.604008X20gleitgeschliffenL4014M82520 6,85 €
K0145.604008X25gleitgeschliffenL4014M82525 6,93 €
K0145.604008X30gleitgeschliffenL4014M82530 6,98 €
K0145.604008X40gleitgeschliffenL4014M82540 7,20 €
K0145.604008X50gleitgeschliffenL4014M82550 7,30 €
K0145.605010X20gleitgeschliffenL5018M103220 7,78 €
K0145.605010X25gleitgeschliffenL5018M103225 7,80 €
K0145.605010X30gleitgeschliffenL5018M103230 7,90 €
K0145.605010X40gleitgeschliffenL5018M103240 7,98 €
K0145.605010X50gleitgeschliffenL5018M103250 8,10 €
K0145.606312X20gleitgeschliffenL6325M124020 9,60 €
K0145.606312X30gleitgeschliffenL6325M124030 9,70 €
K0145.606312X40gleitgeschliffenL6325M124040 9,90 €
K0145.606312X50gleitgeschliffenL6325M124050 10,60 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33