Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Pilzknöpfe mit Innengewinde
K0250

Pilzknöpfe mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl, Edelstahl oder Aluminium.Ausführung:Stahl, verzinkt und blau passiviert.
Edelstahl, elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Aluminium, naturfarben eloxiert.
Auf Anfrage:Pilzknöpfe mit Außengewinde.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0250 Pilzknöpfe mit Innengewinde 130 kB

Zeichnungen

Pilzknöpfe mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
D

D1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
K0250.0902Stahlblau-passiviertM2148146,74 3,83 €
K0250.0003Stahlblau-passiviertM31810188,67,5 3,50 €
K0250.0104Stahlblau-passiviertM42112211010 3,83 €
K0250.0105Stahlblau-passiviertM52112211012,5 3,83 €
K0250.0206Stahlblau-passiviertM62514251212 4,26 €
K0250.0308Stahlblau-passiviertM83318331616 6,75 €
K0250.0410Stahlblau-passiviertM1040244018,720 7,06 €
K0250.902Edelstahlelektrolytisch poliertM2148146,74 5,02 €
K0250.003Edelstahlelektrolytisch poliertM31810188,67,5 4,58 €
K0250.104Edelstahlelektrolytisch poliertM42112211010 5,02 €
K0250.105Edelstahlelektrolytisch poliertM52112211012,5 5,02 €
K0250.206Edelstahlelektrolytisch poliertM62514251212 5,58 €
K0250.308Edelstahlelektrolytisch poliertM83318331616 8,14 €
K0250.410Edelstahlelektrolytisch poliertM1040244018,720 8,14 €
K0250.1902AluminiumeloxiertM2148146,74 3,52 €
K0250.1003AluminiumeloxiertM31810188,67,5 3,21 €
K0250.1104AluminiumeloxiertM42112211010 3,52 €
K0250.1105AluminiumeloxiertM52112211012,5 3,52 €
K0250.1206AluminiumeloxiertM62514251212 3,91 €
K0250.1308AluminiumeloxiertM83318331616 5,70 €
K0250.1410AluminiumeloxiertM1040244018,720 5,70 €
K0250.2902EdelstahlgestrahltM2148146,74 4,51 €
K0250.2003EdelstahlgestrahltM31810188,67,5 4,12 €
K0250.2104EdelstahlgestrahltM42112211010 4,51 €
K0250.2105EdelstahlgestrahltM52112211012,5 4,51 €
K0250.2206EdelstahlgestrahltM62514251212 5,03 €
K0250.2308EdelstahlgestrahltM83318331616 7,33 €
K0250.2410EdelstahlgestrahltM1040244018,720 7,33 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33