Warengruppen
Rändelknöpfe mit Markierung
K0249

Rändelknöpfe mit Markierung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Rändelknopf Thermoplast.
Scheibe Aluminium.
Ausführung:Rändelknopf schwarzgrau.
Scheibe schwarz eloxiert.
Hinweis:Pfeilmarkierung wird nach dem Eloxieren graviert. Der Gewindestift zur Nabenbefestigung sichert zusätzlich die eingepresste Scheibe. Die Nabenbohrung H7 gewährt einen guten spielfreien Sitz auf der Welle.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Zeichnungshinweis:
1) Gewindestift zur Befestigung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0249 Rändelknöpfe mit Markierung 1,8 MB

Zeichnungen

Rändelknöpfe mit Markierung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Deckel
DD1D2D3D4HH1H2H3TCADZub.PreisBestellen
K0249.105schwarzgrau RAL 70215213219M326,512,57,54,517 7,25 €
K0249.1051reinorange RAL 20045213219M326,512,57,54,517 7,25 €
K0249.1052signalgrün RAL 60325213219M326,512,57,54,517 7,25 €
K0249.1053verkehrsblau RAL 50175213219M326,512,57,54,517 7,25 €
K0249.1055lichtgrau RAL 70355213219M326,512,57,54,517 7,25 €
K0249.1056verkehrsrot RAL 30205213219M326,512,57,54,517 7,25 €
K0249.1057rapsgelb RAL 10215213219M326,512,57,54,517 7,25 €
K0249.206schwarzgrau RAL 70216264023M431,5159,55,520,5 8,48 €
K0249.2061reinorange RAL 20046264023M431,5159,55,520,5 8,48 €
K0249.2062signalgrün RAL 60326264023M431,5159,55,520,5 8,48 €
K0249.2063verkehrsblau RAL 50176264023M431,5159,55,520,5 8,48 €
K0249.2065lichtgrau RAL 70356264023M431,5159,55,520,5 8,48 €
K0249.2066verkehrsrot RAL 30206264023M431,5159,55,520,5 8,48 €
K0249.2067rapsgelb RAL 10216264023M431,5159,55,520,5 8,48 €
K0249.308schwarzgrau RAL 70218345231M4432012722 10,26 €
K0249.3081reinorange RAL 20048345231M4432012722 10,26 €
K0249.3082signalgrün RAL 60328345231M4432012722 10,26 €
K0249.3083verkehrsblau RAL 50178345231M4432012722 10,26 €
K0249.3085lichtgrau RAL 70358345231M4432012722 10,26 €
K0249.3086verkehrsrot RAL 30208345231M4432012722 10,26 €
K0249.3087rapsgelb RAL 10218345231M4432012722 10,26 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33