Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe mit Schnellspannfunktion
K0156

Sterngriffe mit Schnellspannfunktion

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz, Buchse Stahl.Ausführung:Buchse verzinkt, blau passiviert.Hinweis:Sterngriffe mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden. Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.Zeichnungshinweis:
X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe "H1"
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0156 Sterngriffe mit Schnellspannfunktion 241 kB

Zeichnungen

Sterngriffe mit Schnellspannfunktion

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3HH2CADZub.PreisBestellen
K0156.05M525105,216,69 3,97 €
K0156.06M63213,56,220,611 4,00 €
K0156.08M84013,58,324,513 4,18 €
K0156.10M10501910,331,217 4,39 €
K0156.12M12631912,739,321 5,93 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33