- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- KK001
Kugelknöpfe konfiguriert
- K0137
Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303
- K0138
Rändelmuttern aus Kunststoff
- K0141
Rändelschrauben aus Kunststoff
- K0139
Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion
- K0144
Rändelmuttern flach aus Stahl und Edelstahl DIN 467
- K0143
Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466
- K0140
Rändelschrauben hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464
- K1163
Rändelschrauben niedrig aus Stahl und Edelstahl DIN 653
- K0142
Rändelknöpfe
- K0247
Rändelknöpfe
- K0247
Rändelknöpfe Biopolymer
- K0247
Rändelknöpfe antistatisch
- K0110
Rändelknöpfe
- K1099
Rändelknöpfe Aluminium
- K1223
Rändelknöpfe
- K1138
Rändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant
- K0680
Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant
- K0681
Flügelgriffe für Schrauben mit Innensechskant
- K0145
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium
- K0146
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl
- K0147
Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss
- K0682
Kreuzgriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet nach DIN 6335
- K0613
Kreuzgriffe soft
- K0148
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335
- K1089
Kreuzgriffe
- K1017
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Stahlteile Edelstahl
- K0683
Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion aus Grauguss
- K0149
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium
- K0150
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl
- K0151
Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss
- K0152
Sterngriffe ähnlich DIN 6336
- K1016
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
- K0153
Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse
- K1291
Sterngriffe mit verlängertem Bund
- K0155
Sterngriffe ähnlich DIN 6336
- K0155_D
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde ohne Deckel, Form D
- K0155_G
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G
- K0155_H
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, mit Passbuchse, Form H
- K0155_K
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde mit Deckel, Form K
- K0155_L
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L
- K0155_S
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Sechskant, Form S
- K0155
Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336
- K0154
Sterngriffe antibakteriell ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
- K0155
Sterngriffe antistatisch ähnlich DIN 6336
- K0154
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
- K1090
Sterngriffe
- K0155
Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336
- K0154
Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl
- K0743
Sicherungsband
- K0156
Sterngriffe mit Schnellspannfunktion
- K1088
Sterngriffe mit verlängerter Nabe
- K0276
Fünfsterngriffe
- K1020
Dreisterngriffe
- K0183
Dreisterngriffe mit hohem Bund
- K1083
Dreisterngriffe
- K0785
Dreisterngriffe ergonomisch
- K0980
Dreisterngriffe 2K ergonomisch
- K1019
Drehmoment-Dreisterngriffe
- K0278
Viersterngriffe flach
- K1093
Viersterngriffe
- K1297
Fünfsterngriffe mit Innengewinde
- K1298
Fünfsterngriffe mit Außengewinde
- K0185
Fünfsterngriffe
- K0279
Fünfsterngriffe
- K0786
Fünfsterngriffe ergonomisch
- K0280
Spanngriffe hoch
- K0779
Spanngriffe ergonomisch
- K0281
Rändelschrauben
- K0255
Fünfsterngriffe
- K0255
Fünfsterngriffe antibakteriell Stahlteile Edelstahl
- K0260
Rändelräder
- K0261
Rändelräder Stahlteile aus Edelstahl
- K0250
Pilzknöpfe mit Innengewinde
- K1286
Pilzknöpfe mit Innengewinde
- K1287
Pilzknöpfe mit Außengewinde
- K1288
Pilzknöpfe mit Innengewinde
- K1289
Pilzknöpfe mit Außengewinde
- K1308
Pilzknöpfe mit Innengewinde mit hohem Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K1309
Pilzknöpfe mit Außengewinde mit hohem Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K1310
Pilzknöpfe mit Innengewinde mit niedrigem Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K1311
Pilzknöpfe mit Außengewinde mit niedrigem Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K0251
Pilzknöpfe mit Innengewinde
- K0251
Pilzknöpfe mit Außengewinde
- K0251
Pilzknöpfe Biopolymer mit Innengewinde
- K0251
Pilzknöpfe Biopolymer mit Außengewinde
- K0251
Pilzknöpfe antibakteriell mit Innengewinde Stahlteile Edelstahl
- K0251
Pilzknöpfe antibakteriell mit Außengewinde Stahlteile Edelstahl
- K0251
Pilzknöpfe antistatisch mit Innengewinde
- K0251
Pilzknöpfe antistatisch mit Außengewinde
- K0273
Flügelgriffe Edelstahl
- K1312
Flügelmuttern für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K1313
Flügelschrauben für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K1314
Flügelmuttern schmal im Hygienic DESIGN
- K1315
Flügelmuttern breit im Hygienic DESIGN
- K0274
Flügelgriffe
- K0274
Flügelgriffe antibakteriell Stahlteile Edelstahl
- K0274
Flügelgriffe antistatisch
- K0274
Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde
- K0783
Flügelgriffe
- K0608
Flügelgriffe einseitig
- K0274
Flügelgriffe "Miniwing"
- K0274
Flügelgriffe "Miniwing" Biopolymer
- K0274
Flügelgriffe "Miniwing" antibakteriell Stahlteile Edelstahl
- K0274
Flügelgriffe "Miniwing" antistatisch
- K0658
Flügelgriffe "Miniwing" mit durchgehendem Innengewinde
- K1126
Griffmuttern
- K1126
Griffschrauben
- K0180
T-Griffe
- K0181
T-Griffe
- K1203
T-Griffe Edelstahl
- K0157
Knöpfe flach
- K0650
Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319
- K0158
Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert
- K0159
Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert
- K0179
Griffstangen
- K0253
Griffkugeln
- K0253
Griffkugeln Biopolymer
- K0254
Griffkugeln drehbar
- K0248
Rändelknöpfe
- K0249
Rändelknöpfe mit Markierung
- K0277
Drehmoment-Rändelknöpfe
- K0178
Riegel
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0155_KSterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde mit Deckel, Form K |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz, Buchse Stahl.Ausführung:Buchse verzinkt, blau passiviert.Auf Anfrage:Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Farbe Deckel
| D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0155.204 | K | schwarz | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,47 € | | K0155.2045 | K | lichtgrau RAL 7035 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,47 € | | K0155.2046 | K | verkehrsrot RAL 3020 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,47 € | | K0155.2047 | K | rapsgelb RAL 1021 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,47 € | | K0155.205 | K | schwarz | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,47 € | | K0155.2055 | K | lichtgrau RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,47 € | | K0155.2056 | K | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,47 € | | K0155.2057 | K | rapsgelb RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,47 € | | K0155.2061 | K | schwarz | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,47 € | | K0155.20615 | K | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,47 € | | K0155.20616 | K | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,47 € | | K0155.20617 | K | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 0,47 € | | K0155.2051 | K | schwarz | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,49 € | | K0155.20515 | K | lichtgrau RAL 7035 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,49 € | | K0155.20516 | K | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,49 € | | K0155.20517 | K | rapsgelb RAL 1021 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,49 € | | K0155.206 | K | schwarz | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,49 € | | K0155.2065 | K | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,49 € | | K0155.2066 | K | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,49 € | | K0155.2067 | K | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 0,49 € | | K0155.208 | K | schwarz | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,56 € | | K0155.2085 | K | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,56 € | | K0155.2086 | K | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,56 € | | K0155.2087 | K | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,56 € | | K0155.2101 | K | schwarz | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,56 € | | K0155.21015 | K | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,56 € | | K0155.21016 | K | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,56 € | | K0155.21017 | K | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 0,56 € | | K0155.2081 | K | schwarz | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 0,87 € | | K0155.20815 | K | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 0,87 € | | K0155.20816 | K | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 0,87 € | | K0155.20817 | K | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 0,87 € | | K0155.210 | K | schwarz | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 0,87 € | | K0155.2105 | K | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 0,87 € | | K0155.2106 | K | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 0,87 € | | K0155.2107 | K | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 0,87 € | | K0155.2121 | K | schwarz | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 0,87 € | | K0155.21215 | K | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 0,87 € | | K0155.21216 | K | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 0,87 € | | K0155.21217 | K | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 0,87 € | | K0155.2102 | K | schwarz | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 1,54 € | | K0155.21025 | K | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 1,54 € | | K0155.21026 | K | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 1,54 € | | K0155.21027 | K | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 1,54 € | | K0155.212 | K | schwarz | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 1,54 € | | K0155.2125 | K | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 1,54 € | | K0155.2126 | K | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 1,54 € | | K0155.2127 | K | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 1,54 € | | K0155.216 | K | schwarz | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 2,22 € | | K0155.2165 | K | lichtgrau RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 2,22 € | | K0155.2166 | K | verkehrsrot RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 2,22 € | | K0155.2167 | K | rapsgelb RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 2,22 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|