Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G
K0155_G

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz.Auf Anfrage:Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0155_G Sterngriffe ähnlich DIN 6336, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G 151 kB

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
K0155.305Gschwarz5251216810 0,21 €
K0155.3055Glichtgrau RAL 70355251216810 0,21 €
K0155.3056Gverkehrsrot RAL 30205251216810 0,21 €
K0155.3057Grapsgelb RAL 10215251216810 0,21 €
K0155.306Gschwarz63214201010 0,25 €
K0155.3065Glichtgrau RAL 703563214201010 0,25 €
K0155.3066Gverkehrsrot RAL 302063214201010 0,25 €
K0155.3067Grapsgelb RAL 102163214201010 0,25 €
K0155.308Gschwarz84018251314 0,35 €
K0155.3085Glichtgrau RAL 703584018251314 0,35 €
K0155.3086Gverkehrsrot RAL 302084018251314 0,35 €
K0155.3087Grapsgelb RAL 102184018251314 0,35 €
K0155.310Gschwarz105022321714 0,48 €
K0155.3105Glichtgrau RAL 7035105022321714 0,48 €
K0155.3106Gverkehrsrot RAL 3020105022321714 0,48 €
K0155.3107Grapsgelb RAL 1021105022321714 0,48 €
K0155.312Gschwarz126326402118 0,71 €
K0155.3125Glichtgrau RAL 7035126326402118 0,71 €
K0155.3126Gverkehrsrot RAL 3020126326402118 0,71 €
K0155.3127Grapsgelb RAL 1021126326402118 0,71 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33