Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde ohne Deckel, Form D
K0155_D

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde ohne Deckel, Form D

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz, Buchse Stahl.Ausführung:Buchse verzinkt, blau passiviert.Auf Anfrage:Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0155_D Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde ohne Deckel, Form D 195 kB

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde ohne Deckel, Form D

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
K0155.504DM4251216810 0,44 €
K0155.505DM5251216810 0,44 €
K0155.5061DM6251216810 0,44 €
K0155.5051DM53214201010 0,46 €
K0155.506DM63214201010 0,46 €
K0155.508DM84018251314 0,52 €
K0155.5101DM104018251314 0,52 €
K0155.5081DM85022321714 0,83 €
K0155.510DM105022321714 0,83 €
K0155.5121DM125022321718 0,83 €
K0155.5102DM106326402114 1,47 €
K0155.512DM126326402118 1,47 €
K0155.516DM166326402118 2,11 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33