Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe ähnlich DIN 6336
K0155

Sterngriffe ähnlich DIN 6336

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz, Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl.Ausführung:Buchse bzw. Gewindebolzen verzinkt, blau passiviert.Auf Anfrage:Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.Zeichnungshinweis:
Form D: Gewindebuchse, ohne Deckel
Form G: ohne Buchse
Form H: mit Passbuchse
Form K: Gewindebuchse, mit Deckel
Form L: Außengewinde
Form S: Sechskant
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0155 Sterngriffe ähnlich DIN 6336 299 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde ohne Deckel, Form D

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde ohne Deckel, Form D

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
K0155.504DM4251216810 0,44 €
K0155.505DM5251216810 0,44 €
K0155.5061DM6251216810 0,44 €
K0155.5051DM53214201010 0,46 €
K0155.506DM63214201010 0,46 €
K0155.508DM84018251314 0,52 €
K0155.5101DM104018251314 0,52 €
K0155.5081DM85022321714 0,83 €
K0155.510DM105022321714 0,83 €
K0155.5121DM125022321718 0,83 €
K0155.5102DM106326402114 1,47 €
K0155.512DM126326402118 1,47 €
K0155.516DM166326402118 2,11 €

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
K0155.305Gschwarz5251216810 0,21 €
K0155.3055Glichtgrau RAL 70355251216810 0,21 €
K0155.3056Gverkehrsrot RAL 30205251216810 0,21 €
K0155.3057Grapsgelb RAL 10215251216810 0,21 €
K0155.306Gschwarz63214201010 0,25 €
K0155.3065Glichtgrau RAL 703563214201010 0,25 €
K0155.3066Gverkehrsrot RAL 302063214201010 0,25 €
K0155.3067Grapsgelb RAL 102163214201010 0,25 €
K0155.308Gschwarz84018251314 0,35 €
K0155.3085Glichtgrau RAL 703584018251314 0,35 €
K0155.3086Gverkehrsrot RAL 302084018251314 0,35 €
K0155.3087Grapsgelb RAL 102184018251314 0,35 €
K0155.310Gschwarz105022321714 0,48 €
K0155.3105Glichtgrau RAL 7035105022321714 0,48 €
K0155.3106Gverkehrsrot RAL 3020105022321714 0,48 €
K0155.3107Grapsgelb RAL 1021105022321714 0,48 €
K0155.312Gschwarz126326402118 0,71 €
K0155.3125Glichtgrau RAL 7035126326402118 0,71 €
K0155.3126Gverkehrsrot RAL 3020126326402118 0,71 €
K0155.3127Grapsgelb RAL 1021126326402118 0,71 €

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, mit Passbuchse, Form H

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, mit Passbuchse, Form H

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
K0155.105Hschwarz5251216810 0,48 €
K0155.1055Hlichtgrau RAL 70355251216810 0,48 €
K0155.1056Hverkehrsrot RAL 30205251216810 0,48 €
K0155.1057Hrapsgelb RAL 10215251216810 0,48 €
K0155.106Hschwarz63214201010 0,50 €
K0155.1065Hlichtgrau RAL 703563214201010 0,50 €
K0155.1066Hverkehrsrot RAL 302063214201010 0,50 €
K0155.1067Hrapsgelb RAL 102163214201010 0,50 €
K0155.108Hschwarz84018251314 0,58 €
K0155.1085Hlichtgrau RAL 703584018251314 0,58 €
K0155.1086Hverkehrsrot RAL 302084018251314 0,58 €
K0155.1087Hrapsgelb RAL 102184018251314 0,58 €
K0155.110Hschwarz105022321714 0,89 €
K0155.1105Hlichtgrau RAL 7035105022321714 0,89 €
K0155.1106Hverkehrsrot RAL 3020105022321714 0,89 €
K0155.1107Hrapsgelb RAL 1021105022321714 0,89 €
K0155.1101Hschwarz106326402114 1,58 €
K0155.11015Hlichtgrau RAL 7035106326402114 1,58 €
K0155.11016Hverkehrsrot RAL 3020106326402114 1,58 €
K0155.11017Hrapsgelb RAL 1021106326402114 1,58 €
K0155.112Hschwarz126326402118 1,58 €
K0155.1125Hlichtgrau RAL 7035126326402118 1,58 €
K0155.1126Hverkehrsrot RAL 3020126326402118 1,58 €
K0155.1127Hrapsgelb RAL 1021126326402118 1,58 €

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde mit Deckel, Form K

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde mit Deckel, Form K

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
K0155.204KschwarzM4251216810 0,48 €
K0155.2045Klichtgrau RAL 7035M4251216810 0,48 €
K0155.2046Kverkehrsrot RAL 3020M4251216810 0,48 €
K0155.2047Krapsgelb RAL 1021M4251216810 0,48 €
K0155.205KschwarzM5251216810 0,48 €
K0155.2055Klichtgrau RAL 7035M5251216810 0,48 €
K0155.2056Kverkehrsrot RAL 3020M5251216810 0,48 €
K0155.2057Krapsgelb RAL 1021M5251216810 0,48 €
K0155.2061KschwarzM6251216810 0,48 €
K0155.20615Klichtgrau RAL 7035M6251216810 0,48 €
K0155.20616Kverkehrsrot RAL 3020M6251216810 0,48 €
K0155.20617Krapsgelb RAL 1021M6251216810 0,48 €
K0155.2051KschwarzM53214201010 0,50 €
K0155.20515Klichtgrau RAL 7035M53214201010 0,50 €
K0155.20516Kverkehrsrot RAL 3020M53214201010 0,50 €
K0155.20517Krapsgelb RAL 1021M53214201010 0,50 €
K0155.206KschwarzM63214201010 0,50 €
K0155.2065Klichtgrau RAL 7035M63214201010 0,50 €
K0155.2066Kverkehrsrot RAL 3020M63214201010 0,50 €
K0155.2067Krapsgelb RAL 1021M63214201010 0,50 €
K0155.208KschwarzM84018251314 0,58 €
K0155.2085Klichtgrau RAL 7035M84018251314 0,58 €
K0155.2086Kverkehrsrot RAL 3020M84018251314 0,58 €
K0155.2087Krapsgelb RAL 1021M84018251314 0,58 €
K0155.2101KschwarzM104018251314 0,58 €
K0155.21015Klichtgrau RAL 7035M104018251314 0,58 €
K0155.21016Kverkehrsrot RAL 3020M104018251314 0,58 €
K0155.21017Krapsgelb RAL 1021M104018251314 0,58 €
K0155.2081KschwarzM85022321714 0,89 €
K0155.20815Klichtgrau RAL 7035M85022321714 0,89 €
K0155.20816Kverkehrsrot RAL 3020M85022321714 0,89 €
K0155.20817Krapsgelb RAL 1021M85022321714 0,89 €
K0155.210KschwarzM105022321714 0,89 €
K0155.2105Klichtgrau RAL 7035M105022321714 0,89 €
K0155.2106Kverkehrsrot RAL 3020M105022321714 0,89 €
K0155.2107Krapsgelb RAL 1021M105022321714 0,89 €
K0155.2121KschwarzM125022321718 0,89 €
K0155.21215Klichtgrau RAL 7035M125022321718 0,89 €
K0155.21216Kverkehrsrot RAL 3020M125022321718 0,89 €
K0155.21217Krapsgelb RAL 1021M125022321718 0,89 €
K0155.2102KschwarzM106326402114 1,58 €
K0155.21025Klichtgrau RAL 7035M106326402114 1,58 €
K0155.21026Kverkehrsrot RAL 3020M106326402114 1,58 €
K0155.21027Krapsgelb RAL 1021M106326402114 1,58 €
K0155.212KschwarzM126326402118 1,58 €
K0155.2125Klichtgrau RAL 7035M126326402118 1,58 €
K0155.2126Kverkehrsrot RAL 3020M126326402118 1,58 €
K0155.2127Krapsgelb RAL 1021M126326402118 1,58 €
K0155.216KschwarzM166326402118 2,28 €
K0155.2165Klichtgrau RAL 7035M166326402118 2,28 €
K0155.2166Kverkehrsrot RAL 3020M166326402118 2,28 €
K0155.2167Krapsgelb RAL 1021M166326402118 2,28 €

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D8HH3LCADZub.PreisBestellen
K0155.405X10LschwarzM5251216810 0,39 €
K0155.4055X10Llichtgrau RAL 7035M5251216810 0,39 €
K0155.4056X10Lverkehrsrot RAL 3020M5251216810 0,39 €
K0155.4057X10Lrapsgelb RAL 1021M5251216810 0,39 €
K0155.405X15LschwarzM5251216815 0,39 €
K0155.4055X15Llichtgrau RAL 7035M5251216815 0,39 €
K0155.4056X15Lverkehrsrot RAL 3020M5251216815 0,39 €
K0155.4057X15Lrapsgelb RAL 1021M5251216815 0,39 €
K0155.405X20LschwarzM5251216820 0,39 €
K0155.4055X20Llichtgrau RAL 7035M5251216820 0,39 €
K0155.4056X20Lverkehrsrot RAL 3020M5251216820 0,39 €
K0155.4057X20Lrapsgelb RAL 1021M5251216820 0,39 €
K0155.405X25LschwarzM5251216825 0,40 €
K0155.4055X25Llichtgrau RAL 7035M5251216825 0,40 €
K0155.4056X25Lverkehrsrot RAL 3020M5251216825 0,40 €
K0155.4057X25Lrapsgelb RAL 1021M5251216825 0,40 €
K0155.405X30LschwarzM5251216830 0,40 €
K0155.4055X30Llichtgrau RAL 7035M5251216830 0,40 €
K0155.4056X30Lverkehrsrot RAL 3020M5251216830 0,40 €
K0155.4057X30Lrapsgelb RAL 1021M5251216830 0,40 €
K0155.405X35LschwarzM5251216835 0,42 €
K0155.4055X35Llichtgrau RAL 7035M5251216835 0,42 €
K0155.4056X35Lverkehrsrot RAL 3020M5251216835 0,42 €
K0155.4057X35Lrapsgelb RAL 1021M5251216835 0,42 €
K0155.405X40LschwarzM5251216840 0,43 €
K0155.4055X40Llichtgrau RAL 7035M5251216840 0,43 €
K0155.4056X40Lverkehrsrot RAL 3020M5251216840 0,43 €
K0155.4057X40Lrapsgelb RAL 1021M5251216840 0,43 €
K0155.405X45LschwarzM5251216845 0,45 €
K0155.4055X45Llichtgrau RAL 7035M5251216845 0,45 €
K0155.4056X45Lverkehrsrot RAL 3020M5251216845 0,45 €
K0155.4057X45Lrapsgelb RAL 1021M5251216845 0,45 €
K0155.405X50LschwarzM5251216850 0,46 €
K0155.4055X50Llichtgrau RAL 7035M5251216850 0,46 €
K0155.4056X50Lverkehrsrot RAL 3020M5251216850 0,46 €
K0155.4057X50Lrapsgelb RAL 1021M5251216850 0,46 €
K0155.405X60LschwarzM5251216860 0,50 €
K0155.4055X60Llichtgrau RAL 7035M5251216860 0,50 €
K0155.4056X60Lverkehrsrot RAL 3020M5251216860 0,50 €
K0155.4057X60Lrapsgelb RAL 1021M5251216860 0,50 €
K0155.406X10LschwarzM6251216810 0,39 €
K0155.4065X10Llichtgrau RAL 7035M6251216810 0,39 €
K0155.4066X10Lverkehrsrot RAL 3020M6251216810 0,39 €
K0155.4067X10Lrapsgelb RAL 1021M6251216810 0,39 €
K0155.406X15LschwarzM6251216815 0,39 €
K0155.4065X15Llichtgrau RAL 7035M6251216815 0,39 €
K0155.4066X15Lverkehrsrot RAL 3020M6251216815 0,39 €
K0155.4067X15Lrapsgelb RAL 1021M6251216815 0,39 €
K0155.406X20LschwarzM6251216820 0,39 €
K0155.4065X20Llichtgrau RAL 7035M6251216820 0,39 €
K0155.4066X20Lverkehrsrot RAL 3020M6251216820 0,39 €
K0155.4067X20Lrapsgelb RAL 1021M6251216820 0,39 €
K0155.406X25LschwarzM6251216825 0,40 €
K0155.4065X25Llichtgrau RAL 7035M6251216825 0,40 €
K0155.4066X25Lverkehrsrot RAL 3020M6251216825 0,40 €
K0155.4067X25Lrapsgelb RAL 1021M6251216825 0,40 €
K0155.406X30LschwarzM6251216830 0,40 €
K0155.4065X30Llichtgrau RAL 7035M6251216830 0,40 €
K0155.4066X30Lverkehrsrot RAL 3020M6251216830 0,40 €
K0155.4067X30Lrapsgelb RAL 1021M6251216830 0,40 €
K0155.406X35LschwarzM6251216835 0,42 €
K0155.4065X35Llichtgrau RAL 7035M6251216835 0,42 €
K0155.4066X35Lverkehrsrot RAL 3020M6251216835 0,42 €
K0155.4067X35Lrapsgelb RAL 1021M6251216835 0,42 €
K0155.406X40LschwarzM6251216840 0,43 €
K0155.4065X40Llichtgrau RAL 7035M6251216840 0,43 €
K0155.4066X40Lverkehrsrot RAL 3020M6251216840 0,43 €
K0155.4067X40Lrapsgelb RAL 1021M6251216840 0,43 €
K0155.406X45LschwarzM6251216845 0,45 €
K0155.4065X45Llichtgrau RAL 7035M6251216845 0,45 €
K0155.4066X45Lverkehrsrot RAL 3020M6251216845 0,45 €
K0155.4067X45Lrapsgelb RAL 1021M6251216845 0,45 €
K0155.406X50LschwarzM6251216850 0,46 €
K0155.4065X50Llichtgrau RAL 7035M6251216850 0,46 €
K0155.4066X50Lverkehrsrot RAL 3020M6251216850 0,46 €
K0155.4067X50Lrapsgelb RAL 1021M6251216850 0,46 €
K0155.406X60LschwarzM6251216860 0,50 €
K0155.4065X60Llichtgrau RAL 7035M6251216860 0,50 €
K0155.4066X60Lverkehrsrot RAL 3020M6251216860 0,50 €
K0155.4067X60Lrapsgelb RAL 1021M6251216860 0,50 €
K0155.4061X10LschwarzM63214201010 0,48 €
K0155.40615X10Llichtgrau RAL 7035M63214201010 0,48 €
K0155.40616X10Lverkehrsrot RAL 3020M63214201010 0,48 €
K0155.40617X10Lrapsgelb RAL 1021M63214201010 0,48 €
K0155.4061X15LschwarzM63214201015 0,48 €
K0155.40615X15Llichtgrau RAL 7035M63214201015 0,48 €
K0155.40616X15Lverkehrsrot RAL 3020M63214201015 0,48 €
K0155.40617X15Lrapsgelb RAL 1021M63214201015 0,48 €
K0155.4061X20LschwarzM63214201020 0,48 €
K0155.40615X20Llichtgrau RAL 7035M63214201020 0,48 €
K0155.40616X20Lverkehrsrot RAL 3020M63214201020 0,48 €
K0155.40617X20Lrapsgelb RAL 1021M63214201020 0,48 €
K0155.4061X25LschwarzM63214201025 0,49 €
K0155.40615X25Llichtgrau RAL 7035M63214201025 0,49 €
K0155.40616X25Lverkehrsrot RAL 3020M63214201025 0,49 €
K0155.40617X25Lrapsgelb RAL 1021M63214201025 0,49 €
K0155.4061X30LschwarzM63214201030 0,49 €
K0155.40615X30Llichtgrau RAL 7035M63214201030 0,49 €
K0155.40616X30Lverkehrsrot RAL 3020M63214201030 0,49 €
K0155.40617X30Lrapsgelb RAL 1021M63214201030 0,49 €
K0155.4061X35LschwarzM63214201035 0,50 €
K0155.40615X35Llichtgrau RAL 7035M63214201035 0,50 €
K0155.40616X35Lverkehrsrot RAL 3020M63214201035 0,50 €
K0155.40617X35Lrapsgelb RAL 1021M63214201035 0,50 €
K0155.4061X40LschwarzM63214201040 0,51 €
K0155.40615X40Llichtgrau RAL 7035M63214201040 0,51 €
K0155.40616X40Lverkehrsrot RAL 3020M63214201040 0,51 €
K0155.40617X40Lrapsgelb RAL 1021M63214201040 0,51 €
K0155.4061X45LschwarzM63214201045 0,52 €
K0155.40615X45Llichtgrau RAL 7035M63214201045 0,52 €
K0155.40616X45Lverkehrsrot RAL 3020M63214201045 0,52 €
K0155.40617X45Lrapsgelb RAL 1021M63214201045 0,52 €
K0155.4061X50LschwarzM63214201050 0,53 €
K0155.40615X50Llichtgrau RAL 7035M63214201050 0,53 €
K0155.40616X50Lverkehrsrot RAL 3020M63214201050 0,53 €
K0155.40617X50Lrapsgelb RAL 1021M63214201050 0,53 €
K0155.4061X60LschwarzM63214201060 0,58 €
K0155.40615X60Llichtgrau RAL 7035M63214201060 0,58 €
K0155.40616X60Lverkehrsrot RAL 3020M63214201060 0,58 €
K0155.40617X60Lrapsgelb RAL 1021M63214201060 0,58 €
K0155.408X15LschwarzM83214201015 0,48 €
K0155.4085X15Llichtgrau RAL 7035M83214201015 0,48 €
K0155.4086X15Lverkehrsrot RAL 3020M83214201015 0,48 €
K0155.4087X15Lrapsgelb RAL 1021M83214201015 0,48 €
K0155.408X20LschwarzM83214201020 0,48 €
K0155.4085X20Llichtgrau RAL 7035M83214201020 0,48 €
K0155.4086X20Lverkehrsrot RAL 3020M83214201020 0,48 €
K0155.4087X20Lrapsgelb RAL 1021M83214201020 0,48 €
K0155.408X25LschwarzM83214201025 0,49 €
K0155.4085X25Llichtgrau RAL 7035M83214201025 0,49 €
K0155.4086X25Lverkehrsrot RAL 3020M83214201025 0,49 €
K0155.4087X25Lrapsgelb RAL 1021M832142010