Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L
K0152_L

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Gewindebolzen Stahl verzinkt, blau passiviert.
Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Farben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0152_L Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L 138 kB

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D8HH3LCADZub.PreisBestellen
K0152.42505X15LM5251216815 0,54 €
K0152.42505X20LM5251216820 0,60 €
K0152.42505X25LM5251216825 0,74 €
K0152.43206X15LM63214201015 0,60 €
K0152.43206X20LM63214201020 0,60 €
K0152.43206X25LM63214201025 0,62 €
K0152.43206X30LM63214201030 0,64 €
K0152.44008X20LM84018251320 0,84 €
K0152.44008X25LM84018251325 0,86 €
K0152.44008X30LM84018251330 0,87 €
K0152.44008X35LM84018251335 0,90 €
K0152.44008X40LM84018251340 0,93 €
K0152.45010X25LM105022321725 1,27 €
K0152.45010X30LM105022321730 1,29 €
K0152.45010X35LM105022321735 1,38 €
K0152.45010X40LM105022321740 1,39 €
K0152.45010X50LM105022321750 1,75 €
K0152.46312X30LM126326402130 1,95 €
K0152.46312X35LM126326402135 2,00 €
K0152.46312X40LM126326402140 2,05 €
K0152.46312X50LM126326402150 2,14 €
K0152.46312X60LM126326402160 2,30 €
K0152.48016X30LM168035502530 3,55 €
K0152.48016X40LM168035502540 3,69 €
K0152.48016X50LM168035502550 3,89 €
K0152.48016X60LM168035502560 4,06 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33