Warengruppen
Sterngriffe ähnlich DIN 6336
K0152

Sterngriffe ähnlich DIN 6336

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl verzinkt, blau passiviert.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Bei der Ausführung K0152.22004 ist die Buchse aus Messing.Auf Anfrage:Weitere Farben.Zeichnungshinweis:
Form K: Gewindebuchse
Form L: Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0152 Sterngriffe ähnlich DIN 6336 132 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form K

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form K

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
K0152.22004KM420101376,5 0,56 €
K0152.22505KM525121689,5 0,45 €
K0152.23206KM63214201012 0,53 €
K0152.24008KM84018251314 0,74 €
K0152.25010KM105022321718 1,06 €
K0152.26312KM126326402122 1,66 €
K0152.28016KM168035502530 3,43 €

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D8HH3LCADZub.PreisBestellen
K0152.42505X15LM5251216815 0,54 €
K0152.42505X20LM5251216820 0,60 €
K0152.42505X25LM5251216825 0,74 €
K0152.43206X15LM63214201015 0,60 €
K0152.43206X20LM63214201020 0,60 €
K0152.43206X25LM63214201025 0,62 €
K0152.43206X30LM63214201030 0,64 €
K0152.44008X20LM84018251320 0,84 €
K0152.44008X25LM84018251325 0,86 €
K0152.44008X30LM84018251330 0,87 €
K0152.44008X35LM84018251335 0,90 €
K0152.44008X40LM84018251340 0,93 €
K0152.45010X25LM105022321725 1,27 €
K0152.45010X30LM105022321730 1,29 €
K0152.45010X35LM105022321735 1,38 €
K0152.45010X40LM105022321740 1,39 €
K0152.45010X50LM105022321750 1,75 €
K0152.46312X30LM126326402130 1,95 €
K0152.46312X35LM126326402135 2,00 €
K0152.46312X40LM126326402140 2,05 €
K0152.46312X50LM126326402150 2,14 €
K0152.46312X60LM126326402160 2,30 €
K0152.48016X30LM168035502530 3,55 €
K0152.48016X40LM168035502540 3,69 €
K0152.48016X50LM168035502550 3,89 €
K0152.48016X60LM168035502560 4,06 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33