Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form L mit Außengewinde
K0148_L

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form L mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0148_L Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form L mit Außengewinde 137 kB

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form L mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D8HH3LCADZub.PreisBestellen
K0148.505X15LM5251216815 0,49 €
K0148.505X20LM5251216820 0,49 €
K0148.505X25LM5251216825 0,51 €
K0148.505X30LM5251216830 0,52 €
K0148.505X40LM5251216840 0,57 €
K0148.505X50LM5251216850 0,58 €
K0148.506X15LM63214201015 0,52 €
K0148.506X20LM63214201020 0,53 €
K0148.506X25LM63214201025 0,57 €
K0148.506X30LM63214201030 0,57 €
K0148.506X40LM63214201040 0,62 €
K0148.506X50LM63214201050 0,64 €
K0148.508X20LM84018251320 0,70 €
K0148.508X25LM84018251325 0,71 €
K0148.508X30LM84018251330 0,72 €
K0148.508X35LM84018251335 0,80 €
K0148.508X40LM84018251340 0,82 €
K0148.508X45LM84018251345 0,88 €
K0148.508X50LM84018251350 0,96 €
K0148.510X20LM105022322020 0,94 €
K0148.510X25LM105022322025 0,97 €
K0148.510X30LM105022322030 1,03 €
K0148.510X35LM105022322035 1,07 €
K0148.510X40LM105022322040 1,14 €
K0148.510X45LM105022322045 1,18 €
K0148.510X50LM105022322050 1,25 €
K0148.512X20LM126326402520 1,50 €
K0148.512X30LM126326402530 1,56 €
K0148.512X40LM126326402540 1,64 €
K0148.512X50LM126326402550 1,74 €
K0148.512X60LM126326402560 1,86 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33