Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Rändelschrauben hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464
K0140

Rändelschrauben hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Automatenstahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis:* Bei dieser Länge wird die Rändelschraube mit Schaft geliefert (Gewindefreistich entfällt).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0140 Rändelschrauben hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464 240 kB

Zeichnungen

Rändelschrauben hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Grundkörper
D1D2D3LHKCADZub.PreisBestellen
K0140.04X10AutomatenstahlM4168109,53,5 0,69 €
K0140.04X16AutomatenstahlM4168169,53,5 0,80 €
K0140.04X20AutomatenstahlM4168209,53,5 0,90 €
K0140.05X10AutomatenstahlM520101011,54 0,86 €
K0140.05X16AutomatenstahlM520101611,54 0,91 €
K0140.05X20AutomatenstahlM520102011,54 1,00 €
K0140.06X10AutomatenstahlM6241210155 1,09 €
K0140.06X16AutomatenstahlM6241216155 1,21 €
K0140.06X20AutomatenstahlM6241220155 1,32 €
K0140.06X25AutomatenstahlM6241225155 1,43 €
K0140.08X16AutomatenstahlM8301616186 1,69 €
K0140.08X20AutomatenstahlM8301620186 1,82 €
K0140.08X25AutomatenstahlM8301625186 2,02 €
K0140.08X30AutomatenstahlM8301630186 2,39 €
K0140.10X20AutomatenstahlM10362020238 2,59 €
K0140.10X25AutomatenstahlM10362025238 2,82 €
K0140.10X30AutomatenstahlM10362030238 2,93 €
K0140.10X40AutomatenstahlM10362040238 3,36 €
K0140.042X10EdelstahlM4168109,53,5 1,48 €
K0140.042X16EdelstahlM4168169,53,5 1,65 €
K0140.042X20EdelstahlM4168209,53,5 1,88 €
K0140.052X10EdelstahlM520101011,54 1,77 €
K0140.052X16EdelstahlM520101611,54 1,93 €
K0140.052X20EdelstahlM520102011,54 2,12 €
K0140.062X10EdelstahlM6241210155 2,30 €
K0140.062X16EdelstahlM6241216155 2,50 €
K0140.062X20EdelstahlM6241220155 2,76 €
K0140.062X25EdelstahlM6241225155 2,99 €
K0140.082X16EdelstahlM8301616186 3,56 €
K0140.082X20EdelstahlM8301620186 3,82 €
K0140.082X25EdelstahlM8301625186 4,19 €
K0140.082X30EdelstahlM8301630186 4,55 €
K0140.102X20EdelstahlM10362020238 5,40 €
K0140.102X25EdelstahlM10362025238 5,88 €
K0140.102X30EdelstahlM10362030238 6,39 €
K0140.102X40EdelstahlM10362040238 8,10 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33