Bestellnummer | Gewindeart | Material Komponente | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0110.003 | Innengewinde | Messing | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 4,5 |  | | 1,00 € | | K0110.004 | Innengewinde | Messing | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 |  | | 0,86 € | | K0110.005 | Innengewinde | Messing | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 |  | | 0,86 € | | K0110.0003 | Innengewinde | Edelstahl | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 4,5 |  | | 1,30 € | | K0110.0004 | Innengewinde | Edelstahl | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 |  | | 1,22 € | | K0110.0005 | Innengewinde | Edelstahl | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 |  | | 1,22 € | |
|
Bestellnummer | Gewindeart | Material Komponente | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0110.003X8 | Außengewinde | Stahl | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 |  | | 0,82 € | | K0110.003X10 | Außengewinde | Stahl | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 0,82 € | | K0110.003X12 | Außengewinde | Stahl | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |  | | 0,82 € | | K0110.003X15 | Außengewinde | Stahl | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 0,82 € | | K0110.004X8 | Außengewinde | Stahl | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 |  | | 0,75 € | | K0110.004X10 | Außengewinde | Stahl | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 0,75 € | | K0110.004X12 | Außengewinde | Stahl | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |  | | 0,75 € | | K0110.004X15 | Außengewinde | Stahl | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 0,75 € | | K0110.005X10 | Außengewinde | Stahl | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 0,77 € | | K0110.005X12 | Außengewinde | Stahl | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |  | | 0,77 € | | K0110.005X15 | Außengewinde | Stahl | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 0,77 € | | K0110.005X20 | Außengewinde | Stahl | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 |  | | 0,77 € | | K0110.006X10 | Außengewinde | Stahl | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 0,81 € | | K0110.006X15 | Außengewinde | Stahl | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 0,81 € | | K0110.006X20 | Außengewinde | Stahl | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 |  | | 0,81 € | | K0110.006X25 | Außengewinde | Stahl | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 |  | | 0,81 € | | K0110.0003X8 | Außengewinde | Edelstahl | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 |  | | 1,11 € | | K0110.0003X10 | Außengewinde | Edelstahl | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 1,11 € | | K0110.0003X12 | Außengewinde | Edelstahl | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |  | | 1,11 € | | K0110.0003X15 | Außengewinde | Edelstahl | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 1,11 € | | K0110.0004X8 | Außengewinde | Edelstahl | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 |  | | 1,05 € | | K0110.0004X10 | Außengewinde | Edelstahl | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 1,05 € | | K0110.0004X12 | Außengewinde | Edelstahl | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |  | | 1,05 € | | K0110.0004X15 | Außengewinde | Edelstahl | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 1,05 € | | K0110.0005X10 | Außengewinde | Edelstahl | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 1,10 € | | K0110.0005X12 | Außengewinde | Edelstahl | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 |  | | 1,10 € | | K0110.0005X15 | Außengewinde | Edelstahl | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 1,10 € | | K0110.0005X20 | Außengewinde | Edelstahl | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 |  | | 1,10 € | | K0110.0006X10 | Außengewinde | Edelstahl | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 |  | | 1,21 € | | K0110.0006X15 | Außengewinde | Edelstahl | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 |  | | 1,21 € | | K0110.0006X20 | Außengewinde | Edelstahl | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 |  | | 1,21 € | | K0110.0006X25 | Außengewinde | Edelstahl | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 |  | | 1,21 € | |
|