- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0253_IGGriffkugeln mit Innengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Komponente | Farbe Deckel
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0253.106 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 2,37 € | | K0253.1065 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 2,37 € | | K0253.1066 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 2,37 € | | K0253.1067 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 2,37 € | | K0253.208 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 2,68 € | | K0253.2085 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 2,68 € | | K0253.2086 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 2,68 € | | K0253.2087 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 2,68 € | | K0253.310 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41,5 | 4 | 3 | 14 |  | | 3,11 € | | K0253.3105 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41,5 | 4 | 3 | 14 |  | | 3,11 € | | K0253.3106 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41,5 | 4 | 3 | 14 |  | | 3,11 € | | K0253.3107 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41,5 | 4 | 3 | 14 |  | | 3,11 € | | K0253.410 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 4,78 € | | K0253.4105 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 4,78 € | | K0253.4106 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 4,78 € | | K0253.4107 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 4,78 € | | K0253.412 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 4,78 € | | K0253.4125 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 4,78 € | | K0253.4126 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 4,78 € | | K0253.4127 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 4,78 € | | K0253.0106 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3,13 € | | K0253.01065 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3,13 € | | K0253.01066 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3,13 € | | K0253.01067 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3,13 € | | K0253.0208 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 3,77 € | | K0253.02085 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 3,77 € | | K0253.02086 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 3,77 € | | K0253.02087 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 3,77 € | | K0253.0310 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41,5 | 4 | 3 | 14 |  | | 4,35 € | | K0253.03105 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41,5 | 4 | 3 | 14 |  | | 4,35 € | | K0253.03106 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41,5 | 4 | 3 | 14 |  | | 4,35 € | | K0253.03107 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41,5 | 4 | 3 | 14 |  | | 4,35 € | | K0253.0410 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 6,00 € | | K0253.04105 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 6,00 € | | K0253.04106 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 6,00 € | | K0253.04107 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 6,00 € | | K0253.0412 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 6,00 € | | K0253.04125 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 6,00 € | | K0253.04126 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 6,00 € | | K0253.04127 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 6,00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|