Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Griffkugeln Biopolymer mit Außengewinde
K0253_AG

Griffkugeln Biopolymer mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Biopolymer, Buche.
Gewindebolzen Stahl 5.8.
Ausführung:Gewindebolzen verzinkt und blau passiviert.
Buche natur mit Buchefasern oder schwarzgrau eingefärbt.
Vorteile:Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei).
Schonung der endlichen fossilen Ressourcen.
Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.
Merkmale:Gute mechanische Festigkeit (geprüft, mit mindestens zweifacher Sicherheit).
Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).
Für Außenanwendungen geeignet (nicht biologisch abbaubar).
Gute Beständigkeit gegen starke Säuren und Laugen.
Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0253_AG Griffkugeln Biopolymer mit Außengewinde 235 kB
 Technischer Hinweis NATURE grip 186 kB

Zeichnungen

Griffkugeln Biopolymer mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
D

D1D2D3HH1H2LCADZub.PreisBestellen
K0253.10106143X15Buche naturM6251217253215 2,31 €
K0253.10208143X20Buche naturM83215,519333,52,620 2,63 €
K0253.1010690X15schwarzgrau RAL 7021M6251217253215 2,31 €
K0253.1020890X20schwarzgrau RAL 7021M83215,519333,52,620 2,63 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33