Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Flügelgriffe einseitig ohne Deckel
K0608_OD

Flügelgriffe einseitig ohne Deckel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.
Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:schwarzgrau.
Buchse blau passiviert oder Edelstahl blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0608_OD Flügelgriffe einseitig ohne Deckel 144 kB

Zeichnungen

Flügelgriffe einseitig ohne Deckel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBuchseAusführungGrößeDD2ABHH1TH2CADZub.PreisBestellen
K0608.1904Stahlohne Deckel9M412224,416,14,51015,5 0,80 €
K0608.1905Stahlohne Deckel9M512224,416,14,51015,5 0,80 €
K0608.1906Stahlohne Deckel9M612224,416,14,51015,5 0,80 €
K0608.1105Stahlohne Deckel1M51427,55,122,15,81020,8 0,86 €
K0608.1106Stahlohne Deckel1M61427,55,122,15,81020,8 0,86 €
K0608.1208Stahlohne Deckel2M82137,56,333,38,51430,5 1,57 €
K0608.1210Stahlohne Deckel2M102137,56,333,38,51430,5 1,57 €
K0608.10904Edelstahlohne Deckel9M412224,416,14,51015,5 1,24 €
K0608.10905Edelstahlohne Deckel9M512224,416,14,51015,5 1,24 €
K0608.10906Edelstahlohne Deckel9M612224,416,14,51015,5 1,24 €
K0608.10105Edelstahlohne Deckel1M51427,55,122,15,81020,8 1,42 €
K0608.10106Edelstahlohne Deckel1M61427,55,122,15,81020,8 1,42 €
K0608.10208Edelstahlohne Deckel2M82137,56,333,38,51430,5 1,78 €
K0608.10210Edelstahlohne Deckel2M102137,56,333,38,51430,5 1,78 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33