Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Flügelgriffe "Miniwing" mit Innengewinde
K0274_IG

Flügelgriffe "Miniwing" mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarzgrau.
Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Edelstahl blank.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0274_IG Flügelgriffe "Miniwing" mit Innengewinde 213 kB

Zeichnungen

Flügelgriffe "Miniwing" mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
DTCADZub.PreisBestellen
K0274.004MessingM46 0,43 €
K0274.005MessingM57,5 0,43 €
K0274.006MessingM69 0,43 €
K0274.0004EdelstahlM46 0,74 €
K0274.0005EdelstahlM57,5 0,74 €
K0274.0006EdelstahlM69 0,74 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33