Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Flügelgriffe "Miniwing" mit Außengewinde
K0274_AG

Flügelgriffe "Miniwing" mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0274_AG Flügelgriffe "Miniwing" mit Außengewinde 243 kB

Zeichnungen

Flügelgriffe "Miniwing" mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
ABDHLCADZub.PreisBestellen
K0274.004X8LStahl2813M4158 0,45 €
K0274.005X10LStahl2813M51510 0,45 €
K0274.005X15LStahl2813M51515 0,48 €
K0274.005X20LStahl2813M51520 0,49 €
K0274.006X10LStahl2813M61510 0,45 €
K0274.006X15LStahl2813M61515 0,48 €
K0274.006X20LStahl2813M61520 0,49 €
K0274.006X25LStahl2813M61525 0,52 €
K0274.006X30LStahl2813M61530 0,54 €
K0274.008X20LStahl2813M81520 0,49 €
K0274.008X25LStahl2813M81525 0,52 €
K0274.008X30LStahl2813M81530 0,54 €
K0274.008X40LStahl2813M81540 0,63 €
K0274.0004X8LEdelstahl2813M4158 0,78 €
K0274.0005X10LEdelstahl2813M51510 0,78 €
K0274.0005X15LEdelstahl2813M51515 0,81 €
K0274.0005X20LEdelstahl2813M51520 0,87 €
K0274.0006X10LEdelstahl2813M61510 0,78 €
K0274.0006X15LEdelstahl2813M61515 0,81 €
K0274.0006X20LEdelstahl2813M61520 0,87 €
K0274.0006X25LEdelstahl2813M61525 0,91 €
K0274.0006X30LEdelstahl2813M61530 0,94 €
K0274.0008X20LEdelstahl2813M81520 0,87 €
K0274.0008X25LEdelstahl2813M81525 0,91 €
K0274.0008X30LEdelstahl2813M81530 0,94 €
K0274.0008X40LEdelstahl2813M81540 1,07 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33