Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Fünfsterngriff ergonomisch mit Außengewinde
K0786_AG

Fünfsterngriff ergonomisch mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hartkomponente aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer.
Gewindebolzen Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Es wird die Farbkombination
schwarzgrau RAL 7021 (Hartkomponente) und
schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente)
serienmäßig geliefert.
Auf Anfrage:Weitere Ausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0786_AG Fünfsterngriff ergonomisch mit Außengewinde 153 kB

Zeichnungen

Fünfsterngriff ergonomisch mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2HH1LCADZub.PreisBestellen
K0786.6308X20Bolzen StahlM86326104520 4,92 €
K0786.6308X25Bolzen StahlM86326104525 4,92 €
K0786.6308X30Bolzen StahlM86326104530 4,92 €
K0786.6308X40Bolzen StahlM86326104540 5,06 €
K0786.6310X30Bolzen StahlM106326104530 5,06 €
K0786.6310X40Bolzen StahlM106326104540 5,33 €
K0786.6310X50Bolzen StahlM106326104550 5,33 €
K0786.06308X20Bolzen EdelstahlM86326104520 5,68 €
K0786.06308X25Bolzen EdelstahlM86326104525 5,68 €
K0786.06308X30Bolzen EdelstahlM86326104530 5,68 €
K0786.06308X40Bolzen EdelstahlM86326104540 5,81 €
K0786.06310X30Bolzen EdelstahlM106326104530 5,81 €
K0786.06310X40Bolzen EdelstahlM106326104540 6,13 €
K0786.06310X50Bolzen EdelstahlM106326104550 6,13 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33