Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Dreisterngriffe mit hohem Bund, Außengewinde
K0183_AG

Dreisterngriffe mit hohem Bund, Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen aus Stahl, verzinkt oder Edelstahl, blank.Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0183_AG Dreisterngriffe mit hohem Bund, Außengewinde 127 kB

Zeichnungen

Dreisterngriffe mit hohem Bund, Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
DD2D3HLCADZub.PreisBestellen
K0183.14006X15Stahl40M6142215 0,63 €
K0183.14008X20Stahl40M8142220 0,66 €
K0183.15008X20Stahl50M8182820 0,94 €
K0183.15010X25Stahl50M10222825 0,96 €
K0183.16210X25Stahl62M10223525 1,20 €
K0183.24006X20Edelstahl40M6122220 0,91 €
K0183.24008X20Edelstahl40M8122220 1,05 €
K0183.25008X20Edelstahl50M8152820 1,31 €
K0183.25010X30Edelstahl50M10152830 2,29 €
K0183.26210X30Edelstahl62M10183530 2,65 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33