Dreisterngriff ergonomisch mit Außengewinde |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Komponente | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0785.8008X20 | L | Stahl | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 20 |  | | 5,10 € | | K0785.8008X25 | L | Stahl | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 25 |  | | 5,10 € | | K0785.8008X30 | L | Stahl | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 |  | | 5,27 € | | K0785.8008X40 | L | Stahl | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 |  | | 5,27 € | | K0785.8010X30 | L | Stahl | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 |  | | 5,41 € | | K0785.8010X40 | L | Stahl | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 |  | | 5,41 € | | K0785.8010X50 | L | Stahl | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 50 |  | | 5,41 € | | K0785.8012X30 | L | Stahl | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 |  | | 5,41 € | | K0785.8012X40 | L | Stahl | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 |  | | 5,71 € | | K0785.8012X50 | L | Stahl | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 50 |  | | 5,71 € | | K0785.8012X60 | L | Stahl | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 60 |  | | 5,71 € | | K0785.08008X20 | L | Edelstahl | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 20 |  | | 5,80 € | | K0785.08008X25 | L | Edelstahl | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 25 |  | | 5,80 € | | K0785.08008X30 | L | Edelstahl | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 |  | | 6,11 € | | K0785.08008X40 | L | Edelstahl | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 |  | | 6,11 € | | K0785.08010X30 | L | Edelstahl | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 |  | | 6,25 € | | K0785.08010X40 | L | Edelstahl | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 |  | | 6,25 € | | K0785.08010X50 | L | Edelstahl | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 50 |  | | 6,25 € | | K0785.08012X30 | L | Edelstahl | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 |  | | 6,25 € | | K0785.08012X40 | L | Edelstahl | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 |  | | 6,61 € | | K0785.08012X50 | L | Edelstahl | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 50 |  | | 6,61 € | | K0785.08012X60 | L | Edelstahl | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 60 |  | | 6,61 € | |
|