Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Drehmoment-Rändelknöpfe mit Außengewinde
K0277_AG

Drehmoment-Rändelknöpfe mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau. Bolzen aus Stahl 5.8.Ausführung:Bolzen blau passiviert.Hinweis:Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube eingestellt. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments dreht der Rändelknopf frei durch.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Zeichnungshinweis:
1) Stellschraube zum Einstellen des Drehmoments
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0277_AG Drehmoment-Rändelknöpfe mit Außengewinde 152 kB

Zeichnungen

Drehmoment-Rändelknöpfe mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

Material
Komponente
Farbe
Komponente
GrößeDD1D2D3D4HH1LDrehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
K0277.205X30AußengewindeStahlschwarzgrau RAL 70212M5261823162710,5300,1 - 0,3 23,24 €
K0277.2055X30AußengewindeStahllichtgrau RAL 70352M5261823162710,5300,1 - 0,3 23,24 €
K0277.2056X30AußengewindeStahlverkehrsrot RAL 30202M5261823162710,5300,1 - 0,3 23,24 €
K0277.2057X30AußengewindeStahlrapsgelb RAL 10212M5261823162710,5300,1 - 0,3 23,24 €
K0277.205X50AußengewindeStahlschwarzgrau RAL 70212M5261823162710,5500,1 - 0,3 23,38 €
K0277.2055X50AußengewindeStahllichtgrau RAL 70352M5261823162710,5500,1 - 0,3 23,38 €
K0277.2056X50AußengewindeStahlverkehrsrot RAL 30202M5261823162710,5500,1 - 0,3 23,38 €
K0277.2057X50AußengewindeStahlrapsgelb RAL 10212M5261823162710,5500,1 - 0,3 23,38 €
K0277.206X30AußengewindeStahlschwarzgrau RAL 70212M6261823162710,5300,1 - 0,3 23,24 €
K0277.2065X30AußengewindeStahllichtgrau RAL 70352M6261823162710,5300,1 - 0,3 23,24 €
K0277.2066X30AußengewindeStahlverkehrsrot RAL 30202M6261823162710,5300,1 - 0,3 23,24 €
K0277.2067X30AußengewindeStahlrapsgelb RAL 10212M6261823162710,5300,1 - 0,3 23,24 €
K0277.206X50AußengewindeStahlschwarzgrau RAL 70212M6261823162710,5500,1 - 0,3 23,38 €
K0277.2065X50AußengewindeStahllichtgrau RAL 70352M6261823162710,5500,1 - 0,3 23,38 €
K0277.2066X50AußengewindeStahlverkehrsrot RAL 30202M6261823162710,5500,1 - 0,3 23,38 €
K0277.2067X50AußengewindeStahlrapsgelb RAL 10212M6261823162710,5500,1 - 0,3 23,38 €
K0277.306X40AußengewindeStahlschwarzgrau RAL 70213M63422312037,514,5400,1 - 0,3 25,63 €
K0277.3065X40AußengewindeStahllichtgrau RAL 70353M63422312037,514,5400,1 - 0,3 25,63 €
K0277.3066X40AußengewindeStahlverkehrsrot RAL 30203M63422312037,514,5400,1 - 0,3 25,63 €
K0277.3067X40AußengewindeStahlrapsgelb RAL 10213M63422312037,514,5400,1 - 0,3 25,63 €
K0277.306X60AußengewindeStahlschwarzgrau RAL 70213M63422312037,514,5600,1 - 0,3 25,82 €
K0277.3065X60AußengewindeStahllichtgrau RAL 70353M63422312037,514,5600,1 - 0,3 25,82 €
K0277.3066X60AußengewindeStahlverkehrsrot RAL 30203M63422312037,514,5600,1 - 0,3 25,82 €
K0277.3067X60AußengewindeStahlrapsgelb RAL 10213M63422312037,514,5600,1 - 0,3 25,82 €
K0277.308X40AußengewindeStahlschwarzgrau RAL 70213M83422312037,514,5400,1 - 0,3 25,63 €
K0277.3085X40AußengewindeStahllichtgrau RAL 70353M83422312037,514,5400,1 - 0,3 25,63 €
K0277.3086X40AußengewindeStahlverkehrsrot RAL 30203M83422312037,514,5400,1 - 0,3 25,63 €
K0277.3087X40AußengewindeStahlrapsgelb RAL 10213M83422312037,514,5400,1 - 0,3 25,63 €
K0277.308X60AußengewindeStahlschwarzgrau RAL 70213M83422312037,514,5600,1 - 0,3 25,82 €
K0277.3085X60AußengewindeStahllichtgrau RAL 70353M83422312037,514,5600,1 - 0,3 25,82 €
K0277.3086X60AußengewindeStahlverkehrsrot RAL 30203M83422312037,514,5600,1 - 0,3 25,82 €
K0277.3087X60AußengewindeStahlrapsgelb RAL 10213M83422312037,514,5600,1 - 0,3 25,82 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33