Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Gelenkköpfe mit GleitlagerungAußengewinde, schmale Ausführung
K0722

Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Größe (D) 6-10 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 12 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen, poliert und hartverchromt. Lagerschale Wälzlagerstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei.
Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe E.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0722 Gelenkköpfe mit GleitlagerungAußengewinde, schmale Ausführung 207 kB

Zeichnungen

Gelenkköpfe mit GleitlagerungAußengewinde, schmale Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1ABHH1KLL1αTragzahlen
dynamisch
kN
Tragzahlen
statisch
kN
CADZub.PreisBestellen
K0722.06Rechtsgewinde6 -0,008M6362064,410181112°3,68,2 11,94 €
K0722.08Rechtsgewinde8 -0,008M842248613221212°5,812,9 13,01 €
K0722.10Rechtsgewinde10 -0,008M1048289716261512°8,617,6 15,14 €
K0722.12Rechtsgewinde12 -0,008M12543410818281511,424,5 17,87 €
K0722.16Rechtsgewinde17 -0,008M16694614112536232245 27,89 €
K0722.20Rechtsgewinde20 -0,010M20x1,57853161329432531,560 33,58 €
K0722.061Linksgewinde6 -0,008M6362064,410181112°3,68,2 11,94 €
K0722.081Linksgewinde8 -0,008M842248613221212°5,812,9 13,01 €
K0722.101Linksgewinde10 -0,008M1048289716261512°8,617,6 15,14 €
K0722.121Linksgewinde12 -0,008M12543410818281511,424,5 17,87 €
K0722.161Linksgewinde17 -0,008M16694614112536232245 27,89 €
K0722.201Linksgewinde20 -0,010M20x1,57853161329432531,560 33,58 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33