Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Gelenkköpfe mit KugellagerungAußengewinde
K0716

Gelenkköpfe mit Kugellagerung Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse gesenkgeschmiedeter Stahl, vergütet.Ausführung:verzinkt. Lagerspiel 15 - 40 µm.Hinweis:Die gehärtete Kugellagerung ist langzeitgefettet und mit Deckscheiben abgedichtet. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
Gelenkköpfe werden vorwiegend dort eingesetzt, wo Bewegungsabläufe übertragen werden und keine exakte Flucht vorhanden ist. Bis D = 10 ist der Gelenkkopf mit einem Schmiermnippel Trichterform DIN 3405/A ausgestattet. Ab D = 12 mit einem Schmiernippel Kegelform DIN 71412/A.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0716 Gelenkköpfe mit KugellagerungAußengewinde 196 kB

Zeichnungen

Gelenkköpfe mit KugellagerungAußengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1ABHH1KLL1αTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Drehzahlen-
grenze
n max. 1/min
CADZub.PreisBestellen
K0716.06Rechtsgewinde6M6362096,759221227506501350 29,17 €
K0716.08Rechtsgewinde8M8422412910,525158,5°400010001300 32,62 €
K0716.10Rechtsgewinde10M1048281410,5122915445014501225 37,46 €
K0716.12Rechtsgewinde12M125432161214,533197,5°495018001125 43,81 €
K0716.16Rechtsgewinde16M1666422115194022762502350975 56,57 €
K0716.20Rechtsgewinde20M20x1,57850251824,5472879003450825 71,86 €
K0716.22Rechtsgewinde22M22x1,58454282026512693003980725 80,65 €
K0716.061Linksgewinde6M6362096,759221227506501350 29,17 €
K0716.081Linksgewinde8M8422412910,525158,5°400010001300 32,62 €
K0716.101Linksgewinde10M1048281410,5122915445014501225 37,46 €
K0716.121Linksgewinde12M125432161214,533197,5°495018001125 43,81 €
K0716.161Linksgewinde16M1666422115194022762502350975 56,57 €
K0716.201Linksgewinde20M20x1,57850251824,5472879003450825 71,86 €
K0716.221Linksgewinde22M22x1,58454282026512693003980725 80,65 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33