Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Schnellsteckkupplungenmit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch
K0710

Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kupplungsteil und Flansch Stahl.
Mutter (DIN 439) Güte 8.8.
Ausführung:Kupplungsteil und Flansch vergütet und phosphatiert.
Mutter brüniert.
Hinweis:

Platzsparende Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z.B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit. Die Montage bzw. Demontage der einfachen, robusten und zweiteiligen Kupplung erfolgt mittels T-Nut, ein manuelles Nachjustieren entfällt.
Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.

Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.

Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0710 Schnellsteckkupplungenmit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch 221 kB

Zeichnungen

Schnellsteckkupplungenmit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

DD1D2D3AA1LL1
min.
L2L3TSWRadialversatz-
ausgleich
X max.
Zulässige Zug-und
Druckbelastung
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0710.06InnengewindeM6425,51014730,511-115,4100,62,5 27,96 €
K0710.08InnengewindeM8486,61116835,513,5-136,4130,74,5 33,83 €
K0710.10InnengewindeM10506,61117943,215-166,4170,76,5 35,92 €
K0710.101InnengewindeM10x1,25506,61117943,215-166,4170,76,5 35,92 €
K0710.12InnengewindeM12556,611191053,217,5-20,56,4190,810 42,33 €
K0710.121InnengewindeM12x1,25556,611191053,217,5-20,56,4190,810 42,33 €
K0710.16InnengewindeM166591522,512,56422-238,524118 51,60 €
K0710.161InnengewindeM16x1,56591522,512,56422-238,524118 51,60 €
K0710.20InnengewindeM2080111828177425-261030130 67,29 €
K0710.201InnengewindeM20x1,580111828177425-261030130 67,29 €
K0710.0614AußengewindeM6425,51014730,51114115,4100,62,5 27,96 €
K0710.0817AußengewindeM8486,61116835,513,517136,4130,74,5 33,83 €
K0710.1020AußengewindeM10506,61117943,21620166,4170,76,5 35,92 €
K0710.10201AußengewindeM10x1,25506,61117943,21620166,4170,76,5 35,92 €
K0710.1225AußengewindeM12556,611191053,2212520,56,4190,810 42,33 €
K0710.12251AußengewindeM12x1,25556,611191053,2212520,56,4190,810 42,33 €
K0710.1630AußengewindeM166591522,512,5642530238,524118 51,60 €
K0710.16301AußengewindeM16x1,56591522,512,5642530238,524118 51,60 €
K0710.2035AußengewindeM208011182817742935261030130 67,29 €
K0710.20351AußengewindeM20x1,58011182817742935261030130 67,29 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33