Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich
K0709

Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kupplungsteil und Klaue Stahl.
Mutter (DIN 439) Stahl Güte 8.8.
Ausführung:Kupplungsteil und Klaue vergütet und phosphatiert.
Mutter Stahl brüniert.
Hinweis:

Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z.B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit. Die Montage bzw. Demontage der einfachen, robusten und zweiteiligen Kupplung erfolgt mittels T-Nut, ein manuelles Nachjustieren entfällt.
Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.

Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.

Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0709 Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich 233 kB

Zeichnungen

Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

DD1LL1
min.
L2L3
min.
L4SWSW1Radialversatz-
ausgleich
X max.
Zulässige Zug-und
Druckbelastung
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0709.06InnengewindeM62137,511-91819100,62,5 20,25 €
K0709.08InnengewindeM8264513,5-11,522,524130,74,5 21,28 €
K0709.10InnengewindeM103056,215-162927170,76,5 24,81 €
K0709.101InnengewindeM10x1,253056,215-162927170,76,5 24,81 €
K0709.12InnengewindeM1232,566,717,5-173430190,810 28,35 €
K0709.121InnengewindeM12x1,2532,566,717,5-173430190,810 28,35 €
K0709.16InnengewindeM16398322-23423624118 34,47 €
K0709.161InnengewindeM16x1,5398322-23423624118 34,47 €
K0709.20InnengewindeM204493,525-23,545,54130130 41,81 €
K0709.201InnengewindeM20x1,54493,525-23,545,54130130 41,81 €
K0709.0614AußengewindeM62137,5111491819100,62,5 20,25 €
K0709.0817AußengewindeM8264513,51711,522,524130,74,5 21,28 €
K0709.1020AußengewindeM103056,21620162927170,76,5 24,81 €
K0709.10201AußengewindeM10x1,253056,21620162927170,76,5 24,81 €
K0709.1225AußengewindeM1232,566,72125173430190,810 28,35 €
K0709.12251AußengewindeM12x1,2532,566,72125173430190,810 28,35 €
K0709.1630AußengewindeM163983253023423624118 34,47 €
K0709.16301AußengewindeM16x1,53983253023423624118 34,47 €
K0709.2035AußengewindeM204493,5293523,545,54130130 41,81 €
K0709.20351AußengewindeM20x1,54493,5293523,545,54130130 41,81 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33