Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Gelenklager Maßreihe K / E DIN ISO 12240-1
K1324

Gelenklager Maßreihe K / E DIN ISO 12240-1

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Lagerschale Edelstahl 1.4571.
Gelenkkugel Edelstahl 1.4034.
Gewebe PTFE - Edelstahleinlage.
Ausführung:geschliffen, poliert. Hinweis:Für den Einsatz unter hohem Druck, bei dynamischer Belastung. Die Anschlussmaße entsprechen DIN ISO 12240-1 E/ K. Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1324 Gelenklager Maßreihe K / E DIN ISO 12240-1 132 kB

Zeichnungen

Gelenklager Maßreihe K / E DIN ISO 12240-1

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
AusführungDD1HH1KαTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Grenzdrehzahl
U/min.
CADZub.PreisBestellen
K1324.10513Maßreihe K5 H713 h78611,1113°750012500600 11,88 €
K1324.10615Maßreihe K6 H715 h796,7512,713°930015500530 11,88 €
K1324.10818Maßreihe K8 H718 h712915,8714°1670027800420 13,41 €
K1324.11021Maßreihe K10 H721 h71410,519,0513°2340039000350 16,56 €
K1324.11224Maßreihe K12 H724,5 h7161222,2213°3200034500300 18,09 €
K1324.11631Maßreihe K16 H731,5 h7211528,5715°5250088000230 26,01 €
Bestellnummer
 
AusführungDD1HH1KαTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
K1324.20614Maßreihe E6 -0,00814 -0,008641013°40009000 10,71 €
K1324.20816Maßreihe E8 -0,00816 -0,008851315°700015600 12,24 €
K1324.21019Maßreihe E10 -0,00819 -0,009961612°1000023400 15,57 €
K1324.21222Maßreihe E12 -0,00822 -0,0091071811°1400032000 19,71 €
K1324.21630Maßreihe E16 -0,00830 -0,00914102510°3900065000 28,17 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33